2025/7/17
台達DIACFX助力捷智導入CFX 標準,強化系統資料整合效益
隨著電子組裝業加速數位轉型,設備與MES (製造執行系統) 間的資料串接成為智能製造核心關鍵,若缺乏統一的資料通訊標準,設備與上位系統間容易存在格式不一致問題,不僅增加維護負擔,也降低系統穩定性。為此,國際電子工業聯接協會(IPC) 積極推廣CFX (Connected Factory Exchange) 標準,透過統一資料結構與傳輸規則,逐步成為全球電子組裝產業的共同標準。
台灣廠商捷智科技深耕AOI 自動光學檢測設備,在大型國際標案中面臨客戶要求CFX 規範,需在短時間內完成導入。然而現行多採專案型客製開發,缺乏標準化軟體產品,開發導入流程冗長;即便IPC提供免費SDK (Software Development Kit) ,仍需投入研發人力進行CFX標準規範理解以及程式開發,造成捷智難以掌握時程與投入資源。
針對捷智的需求,台達提供 DIACFX 標準化通訊解決方案,協助其在短時間內完成設備端CFX 格式整合,並通過QPL (Qualified Products List) 官方認證,將設備登錄於認證平台,提升國際競爭力。DIACFX 是專為電子組裝設備打造的機連網軟體,符合IPC-2591 規範,能將常用廠牌 PLC 與PC 設備的資料,轉換成統一格式以對接上位資訊系統,導入後可提升30% 系統整合效率。內建的通用資料模型融合台達深厚的電子組裝製造經驗,從產線常見的狀態上報、程途驗證、到依據不同設備的治具更換上報等功能,設備商皆能快速採用,降低客製化開發需求。此外,對於PC 控制設備開發的SDK 工具包,藉由已打包API的調用能協助減少50% 的程式開發行數,大幅提升開發效率,最終助力捷智成功贏得標案。值得一提的是,捷智更透過本次專案導入 CFX 標準,成功將其設備資料格式統一,未來可直接銷售CFX標準設備給其他客戶,無需額外投入資源進行客製化或系統整合,快速掌握商機。
導入台達 DIACFX 的效益:
資料標準化,穩定系統
提供設備CFX連接標準,統一資料結構與傳輸規則,降低系統整合時因資料格式不同造成的異常,強化系統穩定性。
降低開發負擔,簡化維護
標準化套裝軟體以模組方案取代專案型客製開發,減少50% 程式開發時間,簡化維護與系統更新流程。
加速開發流程,提升市場應變能力
符合電子組裝業需求的通用模組,協助設備商快速完成CFX 導入及驗證。標準化後的設備可直接應用於其他客戶專案,減少後續客製整合,靈活回應市場需求。
台達持續深耕工業自動化軟硬體整合開發,以DIACFX 軟體解決方案協助企業克服系統間資料格式不一致的整合挑戰,使製造設備與企業資訊系統之間順利串聯,縮短 OT/IT 溝通距離,為製造業數位轉型奠定堅實基礎。