2023/7/24

台達單工位內繞機解決方案,高品質繞線助力馬達性能與製程效率提升

馬達是工業的核心設備,其原理是透過通電的線圈與電磁鐵之間產生電流的磁效應,將電能轉換為機械能,並驅動其他設備,在各種產業的生產線上,都是不可或缺的構件。繞線是製造馬達的關鍵步驟,馬達的品質與效能,會受到線圈的排列方式、排列密度、匝數、線徑、層數等不同因素的影響。因此,擔當此一製程步驟的繞線機,是生產電子與電氣設備的核心生產設備,對於速度和精度的控制要求,也較一般設備為高。

馬達繞線實務中的常見問題,包含繞線張力控制不易,導致漆包線易因拉伸或磨損而掉漆、傷線,可能造成馬達故障,影響產品良率。另一個常見問題是排線精度不足,若無法精細控制漆包線的排列方式,馬達的品質與性能將難以提升。除此之外,近年來工業講究生產速度與產品項目多樣化,但繞線機程式開發編寫與改動不易,開發週期較長,長遠而言,產品競爭力難以跟上快速變動市場趨勢。

台達深耕工業自動化領域,具有多年高效馬達製造專業知識,以及廣泛業界合作經驗,洞悉馬達繞線製程痛點後,推出單工位內繞機解決方案,可在進行高速繞線同時,精準控制管理排線。本方案生產的馬達,適用於電風扇、抽油煙機、空氣清淨機、汽車零組件等產品。單工位內繞機以六組軸完成繞線製程:繞線時由壓罩軸固定馬達定子,透過繞線軸的旋轉,由線嘴將漆包線繞到馬達定子槽,同時由排線軸進行排線、堆線。馬達定子的一個槽位繞線完畢後,分度軸即轉動定子角度往下一個槽位進行繞線。因應不同產品高度需求,還有兩組檯面板升降軸,調節工作檯面高度。

單工位內繞機解決方案應用台達自動化產品,滿足簡化製程調整,以及繞線高精高速張力控制需求。方案控制層以台達CODESYS運動控制方案PC-Based高階運動控制器AX-8系列為核心,開放模組化的平台,支援高速穩定的運動控制,可符合不同產品需求,進行精準定位,控制螺旋插補、圓弧插補、普通繞線、精密排線、自動排線等多種繞線動作,同時支援多線程操作,工序調整靈活。與AX-8搭配的觸控型人機介面DOP-100系列,以可視化介面呈現繞線製程中常用的功能與工藝,方便操作人員進行參數配置與調整,降低製程步驟調整的難度。為避免繞線張力波動導致漆包線損傷,方案導入標準型交流伺服系統ASDA-B3系列,豐富的運動功能可定速且平穩輸出,執行前後、上下、左右運動與定子的轉動,精細控制繞線張力,實現機構動作精準同步。

導入台達單工位內繞機解決方案的效益:
 

  • 開放平台架構,有效整合多元產品
馬達產線上,往往同時使用多種品牌產品,本方案活用CODESYS運動控制軟體平台的開放優勢,可相容多種品牌產品規格,助力靈活設備配置。
 
  • 靈活切換排線模式,完善提升繞線品質
支援普通與精準排線切換模式,藉由電子凸輪控制同步完成高速繞線與排線,漆包線排列整齊且不受損傷,提高產品良率與壽命。
 
  • 友善操作介面,提升工序修改效率
可依需求在視覺化界面自行配置繞線工序,執行效能高,有效降低設備週期運行時間 (Cycle Time),也降低專案開發時間與成本。

台達單工位內繞機解決方案整合旗下自動化智能產品,以平穩精準的繞線張力控制,及靈活友善的操作介面,有效提升馬達繞線製程的良率與效率,並加速工藝配置與產品開發。台達持續以智造方案,協助各產業快速應對當代馬達設備生產需求。
 

新聞來源:IABG MKT

繞線是製造馬達的關鍵步驟,會直接影響馬達效能,也因此繞線機對速度與精度的要求較一般設備高。

台達單工位內繞機解決方案的控制層以CODESYS運動控制方案PC-Based高階運動控制器AX-8系列為核心,控制多種繞線動作,開放模組化平台有助靈活設備配置;觸控型人機介面DOP-100系列則以友善操作介面加快生產工序調整。

本方案搭配標準型交流伺服系統ASDA-B3系列,精細控制繞線設備張力,輸出高速且平穩。

相關產品及解決方案:
伺服系統 - 交流伺服馬達與驅動器 AX 系列運動控制方案 觸控型人機介面
  • 回上層
更多新聞
2025/6/4台達 E-Bike 中置馬達 精巧高效、彈性整合 榮獲 2025 年 iF 設計獎 2025/5/14台達 E-Bike 動力系統 以整體方案與開放彈性,助力車廠建立品牌差異化 2025/3/3「虛實無界限,智造全升級」 台達展示多方位智慧精密機械加工方案 亮相2025 TIMTOS台北國際工具機展 2025/2/27台達高階5,500W伺服器冗餘電源 率先榮獲80 PLUS® 最新Ruby最高等級認證