2014/2/21
台達運動控制解決方案應用於義大利CNC玻璃切割機
隨著智慧時代來臨,各種電子用品的規格不斷提高,對相關組件的精密度與加工品質要求也相對更加嚴苛。在各式各樣的CNC工具機中,高速精密切割加工機因為能夠達到高精確、高品質、高效率的生產加工,而廣受高端應用的青睞。
然而隨著製造技術的發展,高速精密切割加工機的技術門檻也相對提高且更形複雜,從CNC控制系統、高速主軸到高速交流伺服驅動器及伺服馬達所驅動的高速進給軸等,運動控制系統的整合度直接影響加工品質的好壞和效率。
在義大利維洛那地區某家系統設備商的CNC玻璃切割機系統,主要用於高精密玻璃切割,對系統運動控制精密度要求極高。該系統採用台達運動控制解決方案,使用七部伺服驅動器ASDA-A2-E系列,控制七軸400W至2kW的伺服馬達ECMA系列,用以帶動工件及切割刀的移動,藉由EtherCAT乙太網路通信界面與CNC控制器通訊,實現高速同步化的運動控制,大幅縮短通訊同步週期;另外透過CANopen通訊協定,搭配4部交流馬達驅動器C2000系列,運用系統的位置補間運動模式,多管齊下,使系統運動控制與定位更快、更及時、更精確,滿足高精密玻璃加工的精度需求。
滿足應用需求的同時,台達運動控制解決方案的架構也較為簡單配置和節省配線,相較於該公司原先採用的架構,台達七軸運動控制架構只需要透過一條通訊線即可完成傳接,使台達伺服驅動器、伺服馬達至交流馬達驅動器無縫整合,進而提升系統效能。
台達運動控制解決方案具備高速通訊、多軸絕佳同步控制的性能,同時備有多樣化且完整的運動控制產品系列,能夠符合各種高階應用所需。在高速運動的同時,亦能兼顧高精度的定位控制以及滿足即時性資料傳輸的需求,以機械加工精密度與高品質,在競爭激烈的大環境中與您攜手共創競爭力!