工業網路解決方案

台達電子工業產品為客戶提供由控制到驅動、運動控制的完整解決方案。針對複雜嚴苛的工業現場環境和高速的需求,除了提供泛用的 Modbus 序列外,更發展針對 CANopen、DeviceNet、Ethernet、EtherNet/IP、PROFINET Device 等高階工業網路的解決方案,提供客戶穩定、快速、高性價比的應用選擇。


檔案下載

產品列表

PROFINET通訊裝置

傳輸速率為 100 Mbps,安裝於 DVP 系列主機左側,可作為 PROFINET 從站連接至 PROFINET 網路

EtherCAT通訊裝置

總線傳輸速率為 100 Mbps,RTU-ECAT 採用分散式時鐘,可以快速、準確、高效的傳輸資料

Ethernet通訊裝置

結合現今最普及的Ethernet與工業產品,跨越傳統距離的藩籬,提供10/100M bps高速的傳輸和遠端高效率的監控。

EtherNet/IP通訊裝置

支援EtherNet/IP上位機連結,相容於現有Ethernet,提供資料收集、控制、同步等服務。

DeviceNet 通訊裝置

支援多廠牌產品互連及省配線的網路拓墣,提供500k bps高穩定度及高抗干擾能力的總線資料傳輸,適用於複雜的工業現場。

CANopen通訊裝置

具備靈活的配置能力,支援CANopen DS301與DSP402協定,以最快1M bps的速率進行多軸、高速且複雜的運動控制要求。

Modbus序列通訊裝置

支援標準Modbus序列通訊,提供RS-232、RS-422和RS-485新增通訊序列埠與各訊號間的轉換,可配合現場狀況靈活應用。

BACnet通訊模組

能夠簡易的安裝智能建築設備,並且有效降低維護系統的成本,廣泛的應用於智能建築中。