DVPPN02-SL

DVPPN02-SL 可支援 PLCs 主機為:
DVP-SA2、DVP-SX2、
DVP12SE、DVP-SE2、
DVP-SV3、DVP-SX3

可支援線型、星狀、樹狀拓樸

產品介紹

產品特色
  • 支援 PROFINET device
  • 支援最多 16 筆資料交換,可自由設定每一筆資料交換起始 D 暫存器
  • 每筆資料交換可自由設定長度,支援的長度有:1、2、4、8、16、32、64,支援資料型態為 Word
  • 各長度皆可選擇輸入 (Input)、輸出 (Output)、同時輸入輸出 (In and Output)
  • 輸入/輸出支援最大資料長度分別均為 128 個 Word (不包括模組資訊狀態 IOPS 和 IOCS 長度)


 
技術規格
型號 DVPPN02-SL
電源電壓 24 VDC (-15%~20%) 由主機經由 bus 供應
消耗電力 1.5W
絕緣電壓 500 VAC
重量 約103g
通訊協定 PROFINET RT
乙太網介面 100 Mbps / RJ45 x 2
傳輸線 Category 5e 以上
資料傳送距離 100公尺
拓撲 支援線性、星形
支援 PN 插槽數量 16
資料交換最短週期 10 ms