2023/10/19

台達推出最新 ORV3 18 kW 機架式電源
能源轉換效率最高可達97.5% 助力AI伺服器節電

全球電源與散熱管理領導廠商台達,今(10/19)宣布於10/17 – 19在美國加州聖荷西,亮相全球雲端和資料中心產業盛會 -「OCP全球峰會」(OCP Global Summit),並展出最新的 18 kW 機架式電源,符合開放運算計畫組織 (OCP) 所推出的第三代開放式機櫃 (ORV3) 規範,適用於高 1 OU、寬21英吋的機櫃。此機架式電源配置 6組3 kW 電源供應器,為伺服器提供高達18 kW電力,能源轉換效率可高達 97.5%,並支援 50 V 輸出電壓。此電源系統可搭配台達最新的電源管理控制器 (PMC),具備業界領先的PoE功能,可與 ORV3 機架式電源整合,協助客戶實現資料中心智慧能源管理。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源指出,如今 AI、5G、自動化等先進技術持續發展,伺服器及機櫃所需要的功率,相比傳統要高出許多倍,設備升級刻不容緩。因此越來越多客戶傾向採用第三代開放機櫃標準 ORV3,符合滿足高功率的需求。台達在電力電子技術上深耕50多年,早在多年前就參與了 OCP 組織所制定的開放式機櫃規範。此次新型的 ORV3 機架式電源,不僅具備高轉換能效,且可依照客戶需求提供客製化韌體及硬體,導入生成式AI、雲端運算等領域所使用的高階資料中心上。

台達研發的18kW 機架式電源符合 ORV3 匯排流設計,取代傳統 12 V直流輸出電壓,改以 48 / 50 VDC兩種電壓,以便降低電能傳輸過程損耗。這款機架式電源可依照客戶需求,提供最高18 kW電力輸出或15 kW 5+1 冗餘電源,當機架內6組3 kW電源供應器其中任一組損壞時,仍能維持整個機架電源運作正常,且電源供應器本身具備熱插拔特性,無需停機即可進行電源更換,降低維護成本。另外電源還能在最大輸出功率100% 的情況下,至少維持約20 毫秒運作,確保電流異常增減時的安全性。此外亦同時支持多個通訊協定如PMBus、RS485等,加強伺服器及資料中心控制及管理。

這款機架式電源整合具備 PoE 功能的電源管理控制器,能連接乙太網路,網速最高可達 1GbE,與 ORV3 機架式電源整合,提升資料中心運作效能,減少非必要能源損耗。台達可根據客戶需求進行客製化,設計符合客戶硬體及韌體需求的ORV3電源產品並進行生產,建立符合成本效益的資料中心。

新聞來源:台達電子