產品介紹
產品特色
- 鋁合金外殼
- 偵測無死角
- 發光角度:小於 5 度
- IP67 防護等級
- CE 認證
- 固定 / 浮動遮罩
- 互鎖 / 重啟功能
- 節能
- 量測
- 資料主動上傳
- 固定掃描週期設定
應用領域
物流業、自動化停車 / 洗車設備、食品飲料、包裝、醫療、電子零組件設備,紡織、橡塑膠、倉儲、機床行業
技術規格
光軸間距:
- AS-BF:10 mm
- AS-BH:20 mm
- AS-BA:40 mm
保護高度:
- AS-BF:240 ~ 1,280 mm
- AS-BH:160 ~ 1,920 mm
- AS-BA:160 ~ 1,440 mm
檢測距離:
- AS-BF:0.1 ~ 5 M
- AS-BH:0.1 ~ 10 M
- AS-BA:0.1 ~ 10 M
電壓範圍:24 VDC ± 10%
輸出方式:NPN/PNP
連接方式:
- 直接出線型:M12 防水接頭,200mm PVC 電纜線