DRS60LA/DRS70LA系列

台達研發出的水平關節機器人可廣泛應用在消費性電子產品、電子電機、橡塑膠、包裝、金屬製品業的插件、鎖螺絲、組裝、塗膠、移載、銲錫、搬運及包裝等應用領域,輕鬆簡易地結合週邊控制單元,進而打造出精簡、高整合性的機器人工作站。

採用高彈性、高整合性的台達水平關節機器人,以及週邊自動化零件 (如伺服系統、視覺系統、線性模組等),不僅滿足單機或結合移載平台應用,更可因應產線變化,實現多機種混線生產、快速製程重組,同時維持品質一致性,滿足客戶需求。

台達水平關節機器人具備容易且快速導入產線自動化的優勢,在製造系統中呈現更高的靈活性,逐步實現智能生產,體現高效率的自動化,有效提升品質、生產效率、節省工時與降低人力成本。

型錄下載 相關影片 產品應用 常見問題

產品介紹

產品特色
  • 具備免感知器之順應機能,可順應工件與孔位間之偏差
  • 10 kg 負載,重載彈性高移動速度快
  • 與 DRS60LC/70LC 系列比較
    • 重量降低- 58%
    • CT 速度提升 12%
    • 量提升 20%
應用領域
  • 產業:消費性電子產品、電子電機、橡塑膠、包裝、金屬製品業等
  • 功能:插件、鎖螺絲、組裝、塗膠、銲錫、移載、堆疊、檢測等
技術規格

*負載 2 kg 時,上下移動 25 mm,水平移動 300 mm,往返所需的時間。測試環境溫度 25ºC, 環境相對溼度 45% ~ 65% RH

快速下載