定焦工業鏡頭 DMV-LN 系列

台達 DMV-LN 系列工業鏡頭,專為工業自動化檢測與成像設計。提供 6mm 至 50mm 完整焦段,涵蓋 6MP、10MP 與 25MP 三種像素選擇,支援 1/1.8”、2/3” 和 1.2”光學尺寸,靈活應對多種機器視覺與檢測應用需求。

搭配台達 DMV-C 工業攝影機系列,可確保系統的相容性與成像表現,協助系統整合商與終端客戶打造穩定、清晰、可靠的視覺解決方案。

產品介紹

產品特色
  • 高解析表現:針對各類感光元件優化光學結構,確保影像從中心到邊緣一樣清晰銳利
  • 低畸變設計:有效抑制桶狀與枕狀畸變,降低後端影像校正負擔,提升後續應用如測量與定位的準確性
  • 真實色彩呈現:優異的光學設計,最大程度降低鬼影、眩光與色差,忠實呈現物體細節與色彩
  • 多樣化配置:提供多種焦段與光學尺寸選擇,靈活應對不同工作距離與視野範圍的應用需求
  • 堅固耐用:鏡身採用工業級結構設計與通用 C-Mount 介面,確保在各種工業環境下長期可靠運作

 
600萬像素,1/1.8”,2.4µm
DMV-LN 600 萬像素工業鏡頭系列涵蓋 6mm 至 50mm 焦段,支援 1/1.8”光學尺寸與 2.4µm 像素,在保有足夠視野的同時,也能呈現清晰細節,並具備優異的感光性能,提供穩定的成像表現,適合一般檢測、組裝定位等對解析度要求適中的場景。
 


 
1,000萬像素,2/3”,2.4µm
DMV-LN 1,000萬像素工業鏡頭系列涵蓋 8mm 至 50mm 焦段,支援 2/3”光學尺寸與 2.4µm 像素,並提供優異的光學透過率與低畸變特性,能兼顧細節呈現與成像穩定性,適合需要中高階精細影像的應用。



 
2,500萬像素,1.2”,2.74µm
DMV-LN 2,500 萬像素工業鏡頭系列涵蓋 12mm 至 50mm 焦段,支援 1.2”光學尺寸與 2.74µm 像素,在確保大視野覆蓋的同時,提供細緻的影像細節,使影像中的微小特徵也能清晰呈現,適合對精密檢測與量測有嚴格要求的應用場景。



 
 
攝影機與其他周邊配件