GigE 工業攝影機 DMV-C 系列

GigE 工業攝影機 DMV-C 系列提供使用者廣泛的解析度以及灰階和彩色的工業攝影機,更可因應動態拍攝或是靜態拍攝應用挑選全域快門或是捲簾快門,可配置於高速拍攝應用上。
 
DMV-C 系列採用 GigE Vision 標準介面,使用乙太網路即可進行影像傳輸,最佳運行的網路速度為 1G bps,DMV-C 系列遵循 GenICam 定義的標準功能,使用者可以透過 XML 敘述檔控制攝影機內提供的各項功能,例如更換擷像模式、調整幀率、曝光值、增益值等等,同時,DMV-C 系列也提供一組 6-pin I/O 接頭,其中包含一組輸入訊號以及兩組輸出訊號,提供使用者靈活的工業攝影機應用。

產品介紹

產品特色
  • 支援曝光時間、白平衡
  • 支援 Gamma 校正、LUT、Gain
  • 支援軟體觸發、外部 I/O 觸發及連續截圖模式
  • 支援自訂 ROI,達成高幀率局部區域檢測
  • 支援鏡像輸出
  • GigE 介面,兼容 GigE Vision 2.0
  • 64 MB 圖像緩存記憶體
  • 符合 CE、KC、RoHS、UL 認證

尺寸圖

單位:mm