DMV3000-GE2-VL

機器視覺系統 DMV3000G 系列,提供全新設計的人性化便捷操作介面,同時具備高速精準、多樣化檢測功能、多工運算處理能力以及多點 I/O 輸入輸出介面,在通訊介面部分支援標準工業通訊介面 (Ethernet、RS-232、RS-485),可確保產品品質以及提升整體自動化生產效能,實現強大的視覺檢測效能。

支援 GigE 介面攝影機、彩色檢測功能、一維和二維條碼判讀、鏡頭失真和視角傾斜校正等。全新設計的友善 UI 介面讓使用者可以輕鬆完成視覺檢測項目。可有效應用於一般產業機械、汽車工業、橡塑膠製造、醫藥、食品包裝、金屬加工、機械手臂整合應用、TFT、半導體、太陽能等其他相關電子產業,協助客戶提升產品良率,達到客戶滿意的品質。

型錄下載

產品介紹


應用領域
  • 食品包裝檢測、尺寸量測、手臂引導、物件識別、品質檢查
技術規格
  • I/O 通訊接口:可規劃輸入腳 (9 pin);可規劃輸出腳 (12 pin)
  • RS-485:支援 Master、Slave 串列通訊
  • RS-232:支援 Master、Slave 串列通訊
  • VGA 影像輸出口:連接至外部市售 VGA 影像監視器
  • Micro SD 記憶卡:提供專案備份儲存
  • 乙太網路接口:10/100/1000 BASE-T communication
  • USB2.0 接頭:滑鼠
  • 攝影機解析度: 支援 0.3M、2M 解析度的攝影機

尺寸圖

DMV3000G 控制器 (單位:mm)


DMV3000G 攝影機 (單位:mm)