液-液冷卻分配單元

台達冷卻液分配單元 DHS-X430175-01 是一款 4U 高、19 英寸機架式設備,通過配備的冷板環路分配經過處理的冷卻液,以消除機架中 IT 組件的熱負荷。

 CDU 產品配有一個液-液板式熱交換器,用於從二次液體側向一次液體冷卻劑交換熱量,即熱量從二次側的 IT 物件傳輸到一次側的設備冷卻器。

產品介紹

產品特色
  • ASHRAE W4 溫水冷卻,無需冷水機。
  • 易於構建液體冷卻解決方案。
  • 100 kW 冷卻能力@接近溫度 = 25℃
  • 冗餘泵設計,2+1泵排列,即兩台工作泵,一台備用。
  • 漏電報警及保護。
  • 機架安裝式設備。
  • 固定二次供給流量、固定二次供給壓力、固定二次供給溫度等多種控制機制。
技術規格
操作和儲存條件

  • 工作環境溫度:5至45℃
  • 二次供給溫度:0~65℃
  • 最大二次操作壓力:190 kPa
  • 儲存溫度範圍:-20至60℃