2023/5/29
台達多款高階醫療電源於上海 CMEF 2023 展出引關注

台達甫於5月中參加中國國際醫療器械博覽會(CMEF)於上海舉辦的春季展,針對各式醫療設備,電腦斷層掃瞄/核磁共振儀器、超音波設備、呼吸麻醉設備、睡眠呼吸機和體外診斷等各式醫療設備,提供高效率、高穩定度的電源供應器,包括可配置電源MEG-A 系列、封閉式電源MEB系列、基板型電源MEP系列、適配器MEA系列等,皆是此次展出的亮點産品。
大型高階醫療設備運作時需要大功率、穩定、且可適用於設備運作的電源,台達高功率、薄型可配置電源供應器MEG-A系列,提供最多9插槽並可靈活配置3種類型電源模組,依設備需求打造最高3 kW / 2 ~ 60 VDC的供電,功率密度達27 W/inch3,供電效率佳。精簡的模組化設計節省安裝空間並保留設備電源升級的彈性。MEG-A系列穩定性高,主要應用在醫療影像設備如電腦斷層掃描儀,可於高速旋轉的情况下提供高可靠的電源。此外針對核磁共振設備的電源需求,可使用最新的封閉式電源MEB-2K5A,功率密度最高可達31 W/inch3。

用於診斷人體內器官及組織的病變,尤其在婦産科領域常需要進行實時檢測,對供電穩定度、低噪音的要求高。針對設備需求,台達提供基板型電源MEU系列和封閉式電源MEB系列兩款電源供應器。MEU系列可提供650W輸出電源,效率高逹96%,可選擇自然對流或强制通風;全系列配置5 V輔助電源及12 V 風扇電源。MEB系列則配置5 V / 12 V輔助電源以及並聯均流功能,兩者皆支持PMBus通訊協議,實現智慧控制,並滿足超音波設備的供電需求。低功率基板型電源MEP系列,則可應用在BF型患者可接觸的醫療儀器如呼吸麻醉設備上。

屬於不直接接觸人體,而是利用取自人體的血液、尿液、其他體液或組織切片等,進行人體外試驗或分析的醫療器材。此類設備應用的電源供應器,需具備高效穩定供電及良好散熱。台達封閉式電源MEB系列可提供12 V、24 V、48 V 等多種輸出電壓,且具備强制通風冷卻功能。其中MEB-500A機型內建遙控開關裝置,利於用戶遙控開關設備電源。另外針對部份需要採用適配器電源的診斷設備,台達推出具備IP22防護等級的適配器MEA系列,達到能效VI級,提供安全高效的電源轉換,且亦適用於BF患者接觸型醫療設備如睡眠呼吸機。

【針對呼吸麻醉設備及睡眠呼吸機,低機身設計的基板型電源供應器MEP系列,適用於小型醫療儀器狹窄的安裝空間,適配器MEA系列則能提供安全高效的電源轉換】