2025/8/15
智能無線解決方案 AIWAXIS 助力智能工廠及倉儲物流智動化
8/20台北國際自動化展首度亮相!
智慧倉儲與產線的無線網路挑戰
根據倉儲系統研究報告,美國知名的線上零售業者已部署百萬台機器人,訂單處理自動化比例達75%。然而,機器人高度依賴穩定無縫的無線網路,倉儲環境複雜易干擾,傳統 Wi-Fi 容易出現訊號死角和中斷。其實,從倉儲物流、產線乃至於整廠運作,除了自動化設備外,更需智能網路系統來確保設備穩定高效運行。當網路斷線或壅塞時,不僅效率受損,還可能危及安全。無論是倉儲物流或是智能工廠,皆需有穩定、智能的無線網路作為核心支撐。
為關鍵任務而生的「AI 無線解決方案 AIWAXIS」
為了協助企業突破倉儲及產線聯網痛點,台達隆重推出全新企業無線解決方案 AIWAXIS。將 AI、Wi-Fi 與設備的位置洞察全面整合,打造一個能「思考」的智慧無線平台,確保無人搬運車(AGV)、自主式移動機器人(AMR) 及各式關鍵任務設備,都能穩定、高效、智能連線。AIWAXIS 以「智能+可視+可靠」為核心價值,為產業打造下一世代工業無線基礎建設。
AIWAXIS 如何為智能場域帶來變革? 打造不中斷的可靠 Wi-Fi
- 覆蓋零訊號死角:透過智能規劃軟體,模擬複雜場域與多層熱力圖,顯示每個無線AP的理想位置,確保即使在高貨架倉庫等具挑戰性的環境中,也能達到理想的 Wi-Fi 覆蓋效果。透過智能規劃軟體Wi-Fi Panner模擬場域,一鍵完成 AP 配置、通道分配與功率最佳化。一站式管理平台可持續調整 WiFi Access Point (AP) 傳輸功率,全面覆蓋無死角
- AI 驅動無縫漫遊:獨家 AI 演算法主動優化漫遊路徑,確保 AGV/AMR 在全區移動時無縫切換,徹底解決因跨 AP 產生的任務中斷或延遲。
- 智能平衡負載:即時蒐集所有設備的連線狀態與流量負載,自動調度設備至最佳 AP,避免任何一點過載壅塞,確保高密度、高移動性場域亦能維持極致聯網效能。
- 即時設備位置洞察:結合熱力圖與集中管理介面,即時追蹤多台設備位置和移動軌跡,多層網路指標一目瞭然,協助快速故障排查與維運。
- 靈活部署選項:提供雲端託管、本地控制器、純軟體或虛擬機等多種部署方式,可依據企業資安與 IT 架構需求彈性選擇。
- 情境式應用程式介面:針對特定需求,提供開放應用程式介面,提升整合應用彈性。
我們將於 2025 台北國際工業自動化展搶先亮相!立即搶先體驗穩定又彈性的無線網路技術,打造聰明的智能工廠與自動化倉儲方案,攜手邁向更智能、高效的營運新未來!
進一步探索 AIWAXIS:連結
「2025 台北國際自動化工業展」台達參展資訊:
展會日期:2025年8月20 (三) ~ 23 (六)
展會時間:9:30 ~ 17:00 (最後一天至16:00)
展會地點:台北南港展覽館一館 4 樓
台達展位:M606
展會官網:https://www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei/