2025/8/22

台達「2025 台北國際自動化工業大展」
展示亮點介紹

台達於 8 月 20 日至 23 日參與「2025 台北國際自動化工業大展」,以「AI 賦能 創變永續智造」為主題,展示在全球在地化的趨勢下,結合 AI 與虛實整合的智造架構,賦能分散製造、集中管理,因應變局與挑戰。針對電子組裝智能製造機器人智能方案行業解決方案三大面向,台達展出整合 AI 感測模組協作型機器人、精密電子專用的力控插件組裝方案、因應全球在地化的電子組裝智造方案虛實整合智能製造示範線,與整合智能管理、高速通訊與高效運作的倉儲物流方案

台達「2025 台北國際工業自動化展」展出亮點:

機器人智能解決方案:

  • 智能認知與聲控取放方案:台達協作機器人搭配 AI 認知感測模組,可接受語音指令執行工作任務,在變動環境中,可自動避障、調整最佳路徑,精準取放並兼顧安全性。負載從 6-30 kg,具備 IP66 與 Reflex Safety 安全防護技術,自適應與快速換線的特色,滿足少量多樣、客製化需求,適合汽車與電子組裝上下料、物流搬運等應用。
  • 力控插件組裝解決方案:台達模組機器人 RS-M 系列整合電動夾爪 RS-GP 系列,以即時力覺調整確保精密物件穩固夾持,適用於伺服器、HPC、車用等高精密晶片自動插拔,如控制器板卡、記憶體模組。RS-GP 系列精度高達 0.02 mm,並可即時監測動作過程的受力狀況,透過ESM高效通訊即時回饋,達到精準控制插入力道與操作路徑,避免過度推擠或偏位,提升良率。

電子組裝智能製造方案:
  • 全球在地化的智造升級:台達提供完整電子組裝智能設備作為產線的智能樞紐,透過高度整合的設備聯網,建構密集而即時的數據神經網絡,從「設備實物流」、「資訊流」到「管理流」的即時同動,讓現場製造資訊、管理決策與指令順暢溝通。整線解決方案 Line Manager 作為 IT/OT 系統的溝通樞紐,可將配方與工作指令即時同步至設備,實現快速換線。電子組裝業智能製造解決方案 DIAMOM 為整廠管理中樞,整合製造管理 (MES)、設備管理、倉儲管理等模組,以戰情室呈現全球場域的即時狀態,及時應變、優化決策。
  • 虛實整合智能製造示範線:運用台達協作機器人D30 插件機以及 Reconfigurable Transformer Machine (RTM) 點膠機,結合數位雙生機台開發平台 DIATwin整線管理解決方案 Line Manager 等,在 DIATwin 的虛擬環境,生成最佳加工路徑與配方、進行驗證,大幅減少實體打樣成本與調適時間,得以在多個廠區快速複製、迭代,實現虛擬驗證、跨域實體部署。自動識別來料,透過 Line Manager 即時切換加工配方,無須人為介入即可完成自動換線、混線生產。
 
行業解決方案-倉儲物流:
  • 智能倉儲整合方案 - 倉儲管理、無線通訊、輸送帶及安全取放:台達倉儲管理系統 DIAWMS 實現全流程數位管理,從收料、檢驗、庫內流轉至出貨,全面掌握倉儲即時狀況,並可即時分析庫存關鍵指標,優化決策。智能無線解決方案以 AI 智能調整連接 Wi-Fi AP,讓 AGV 等設備在移動中也能穩定聯網不斷線。
    高階物聯網型控制器 AX-5 人機介面 DOP-300 皆支援 WiFi 與多種主流通訊,可將現場設備、輸送與揀料等數據即時上傳。控制器 AX-5 更以奈秒級程式執行速度,同時滿足通訊、多軸控制、邏輯判斷等多工需求,尤其適合複雜的高速輸送分流與 AGV 應用。3D ToF 相機 DMV-T 具有高精度 (<1%)、快速偵測時間 (<80ms),強化障礙物偵測、貨架定位,確保精準取放。ToF 飛時測距技術不易受環境光影響,即使在昏暗貨架間,堆垛機、AMR與自動叉車皆能運作自如。
  • 倉儲物流移動設備充電方案:MOOVbase 基站式充電系統功率最高達 30kW、640A 安培,是一款專門為工業車輛打造的快速、高效、安全的充電方案。今年推出最新一對多充電架構,可透過一組 MOOVbase 高功率充電機櫃,分流至三個充電頭,同時為三台工業車輛充電,大幅簡化充電設備架構、節省空間和成本。
    MOOVair 無線充電系統為智慧物流提供更靈活的充電方案,全系列機型涵蓋 1 – 30 kW 輸出功率範圍,可應用於各類型 AGV/AMR、拖板車、叉車、推高機等工業車輛,透過無線、無接觸高效電能傳輸,實現無人自主、隨到隨充的充電模式。其中旗艦款 MOOVair 03 提供 3.3kW 高效無線充電,在 24V 電壓下、最高可達到 132A 安培充電。

台達在四天展期 (8 月 20 日起至 23 日) 舉辦多場導覽及論壇,包含 8/22 虛實整合專場研討會「2025 台達智能製造論壇」,以豐富的成功經驗,剖析以「製程數位化」與「營運管理數位化」,結合 AI 與數位雙生,打造企業韌性、在貿易變局搶占先機。

新聞來源:IABG MKT