2015.05.30
台達關鍵基礎架構事業部為頂尖的俄羅斯製藥公司升級不斷電系統解決方案
行業: 醫療保健
台達關鍵基礎架構事業部與其俄羅斯經銷商 Tempesto 和系統整合商 IBS Platformix 一起參與為俄羅斯頂尖製藥公司 Akrikhin 廠辦升級不斷電系統 (UPS) 的計劃。其資料中心位於莫斯科(Moscow)和庫帕夫納(Kupavna),升級後配備了台達 Modulon NH Plus 60 kVA UPS。
Akrikhin 是俄羅斯一家大型的製藥公司,專門生產高品質藥品。該公司在莫斯科(Moscow)有一個辦公室,在庫帕夫納(Kupavna)有一間工廠。這兩棟建築的備用電源系統過去都沒有集中化。伺服器旁都分別安裝了數台 UPS 作為備用電源。為了更容易管理及實現更高的可靠性,該公司希望能升級備用電源系統並加以集中化。
對於這個集中化的電力備援系統,Akrikhin 設定了很高的需求,包括三相電源搭配 N + 1 備援,並且要能夠在最高負載的情況下提供備用電源達 20 分鐘。由於伺服器中心的可用空間有限,因此也要考量到方案的佔地面積。在這些條件之下,Tempesto 和 IBS Platformix 所建議的解決方案是採用 台達的 NH Plus 模組化UPS。「將不斷電系統集中化,可以更輕鬆監控及更快速回應緊急狀況。」Akrikhin 的 IT 基礎架構主管 Roman Kadykov 說。「這也是我們決定採用台達模組化不斷電系統解決方案的原因。他們的解決方案可為我們伺服器中心提供高品質電力,預防電力中斷。」除了安裝 UPS 之外,升級計劃也包含更換開關設備,建立屏蔽旁路,以及鋪設新的電纜線。
「現在,兩個地方的 UPS 系統都統一且升級了,Akrikhin 保證昂貴的伺服器設備不會因停電而損壞。」台達俄羅斯的行銷經理 Anastasia Kiseleva 說。由於其備援設計, Modulon NH Plus 系列 UPS具備高可用性和可靠性,支援熱插拔的電力模組也能夠在不中斷作業的情況下進行維修。該模組設計可以依據業務需求而輕鬆擴充額定功率。就資本和營運成本方面,台達 NH Plus 系列UPS提供了總擁有成本相對較佳的解決方案。