2015.04.19
台達 MCIS 成功為俄羅斯醫學科學院 (RAMS) 提供電源保護系統
行業: 醫療保健
台達關鍵基礎架構事業部 (MCIS) 與俄羅斯經銷夥伴 CJSC Tempest 攜手合作,贏得俄羅斯健康與社會發展部的公開標案,為俄羅斯醫學科學院 的兒童健康科學研究中心 (NTSZD RAMS) 的基礎設施提供高效能電源保護解決方案。
該中心是俄國提供兒童優質醫療服務最資深且最具代表性之單位。做為小兒科研究的統合部門,兒童健康科學研究中心內之醫療儀器設均使用微處理器技術等精密高科技器材,對任何電壓突升或遽降的干擾都非常敏感。醫療機構的電源保護系統要求比商用或工業用更加嚴苛。若供電要求的品質和安全性不足,可能會損壞昂貴與精密的設備,將對患者、醫生、護士等專業人員形成無可彌補的危機。因此針對醫療設備的電力保護系統,要求亦會格外嚴格。
CJSC Tempest 與台達攜手合作,以NH-Plus 100kVA 不斷電系統 (UPS) 與 Ultron DPS 200kVA UPS,為治療室、實驗室、冷藏室的電源設備進行更新。台達的 UPS 解決方案,不但確保電力系統無預警中斷時,對 RAMS 兒童健康科學研究中心診斷儀器與其他重要的設備提供最堅強的保護,且因 UPS 能源效率大幅提升,在提高生產力的同時,亦使整體運營成本下降。台達的 NH-Plus AC-AC 效率高達 94%,DPS 系列 UPS AC-AC 效率更是高達 96%,展現其高投資報酬率與低總體擁有成本;同時以並聯冗餘設計之熱更換電源模組,能保證其可靠性,擴容性和靈活性,免除停機時間所造成的損害。
RAMS 兒童健康科學中心基本建設預算副主任 LN Titov 表示:「台達 UPS 在安裝完成與實際運行後,已證明其優異穩定性、優越可靠度及過人的總體擁有成本。在運行期間性能表現穩定,並達到醫療電源規格的要求。台達與 CJSC Tempest 在此專案進行期間表現出高度的專業水準,我們期盼與他們成為長期的合作夥伴。」
透過這次的成功合作,台達已被 RAMS 兒童健康科學研究中心列為未來臨床高科技診斷與顧問諮詢中心兩新院區電力保護系統的優先合作夥伴。台達將持續致力於提供醫療產業領先業界的電力解決方案,成為醫療產業的競爭源動力。