2016/12/18
台達為 Miran 公司聖彼得堡資料中心打造客製化整體解決方案
行業: 運算服務
「我們已多次選用台達的產品,我們每次都對自己的選擇感到相當滿意。對我們而言,優良的品質、支援團隊快速有效且令人滿意的作業是決定性因素。」
- Vitaliy Nikolayev,Miran 公司首席工程師
台達為 Miran 公司資料中心制定整體電源解決方案,該資料中心為聖彼得堡最大型的資料中心之一。解決方案包含台達Ultron HPH 系列 120 kVA 不斷電系統、精密空調系統電源分配器 (PDU)、監控設備及伺服器機櫃。
Miran 提供各式各樣的服務,如公司資料中心設備的安裝、虛擬及專用伺服器、模組化資料中心、電話連接及網際網路存取。其客戶包含中小型企業,以及大型俄羅斯和外國廠商。該公司的可靠性及效率榮獲 PCI-DSS 國際認證的肯定。
對任何機構而言,伺服器的正確運作將直接決定其營運效率與獲利。此說明了 Miran 為何特別重視可確保該公司資料中心設備作業不間斷的解決方案。這至關重要,因為其部分服務,如伺服器及電信系統的實體佈局,須仰賴全年無休、不間斷的電力供應及空調方能提供。
在某個階段時,Miran 其中一位代表大型大眾傳媒事業的客戶,需要在其資料中心安裝兩個 20 kVA 機櫃,而完成期限非常緊迫。為確保最合理的電力分配,必須在每個機櫃內安裝配電器。因此,該客戶選擇 4 組符合其容量需求的台達電子配電器 (PDU)。隨後,該公司決定在系統中額外加裝 7 個配電器 (PDU)。
台達的配電器 (PDU) 為 IT 設備與電力網路提供可靠的連接,並使用內建監控系統來提升資料中心的效率。此外,採用 Zero-U 技術也節省機櫃內的使用空間。
後來,Miran 也決定開始全新的業務線,提供伺服器代管服務。最初,伺服器僅安裝於 600 mm 寬的機櫃中。但後來,由於需使用非標準規格的高密度伺服器,該公司決定採用台達 800 mm 寬的機櫃。有效空間增加及孔洞式散熱是台達模組化機櫃的特色。分離式後門設計縮小各排機櫃間的通道,讓技術維護更加簡便。
此外,為確保伺服器能有效將多餘的熱能排出,該資料中心也安裝了台達的列間精密空調 RowCool 系列。客戶選擇搭載濕度控制的 RowCool 空冷式機型,冷卻能力為 35 kW。此解決方案最與眾不同的地方在於結合室內及室外裝置,因此能以低營運費用提供高能源效率。此外,高冷卻能力可縮減購買額外冷卻設備的支出,而其精巧的尺寸也為資料中心節省使用空間。遇到產熱增加的狀況時,這樣的空調設計能讓客戶在通道中加裝更多空調系統。
Miran 服務需求陸續增加,正是該公司需要採用高容量工業系統的原因。為滿足資料中心的散熱及冷卻需求,該公司選擇台達的三相 Ultron 產品線 HPH 系列不斷電系統,其額定功率為 120 kVA。
在線式雙轉換不斷電系統能確保高 AC-AC 效能,且輸出功率因數相當於 1。N+X 備援能力提升系統的可靠性,寬廣的輸入電壓範圍使系統能在電力品質高度不穩定的電網中運作,也可減少使用電池的機會,從而延長電池的使用壽命。輔助電源的備援設計及風扇也讓整個系統更穩定。
Miran 公司首席工程師 Vitaliy Nikolayev 說明道:「我們的主要目標是為客戶提供全年無休的支援,並確保資料中心有效、無間斷地運作。這正是我們選擇設備供應商時總是如此謹慎的原因。我們公司不斷開發並研究市場上最先進的技術及機型。我們已多次選用台達的產品,而我們每次都對自己的選擇感到相當滿意。對我們而言,最關鍵的決定因素在於台達產品品質優良、價格實惠,而支援團隊的服務快速有效且令人滿意。這正是我們打算在未來繼續與台達合作的原因。」
下一階段,Miran 預計採用另一部 Ultron HPH 系列120kVA不斷電系統,與擴充該公司的 IT 機櫃空間。