2016/4/11
台達不斷電系統確保簽證申請中心免受斷電影響
行業: 運算服務
台達關鍵基礎架構解決方案事業部 (MCIS BU) 與其俄羅斯經銷伙伴 Spektr RS 攜手合作,於聖彼得堡的簽證申請中心裝設不斷電系統 (UPS) 。Modulon NH Plus 系列 80kVA UPS 為簽證申請中心的電腦及伺服器提供最可靠的保護,使其免受電壓突波和斷電的影響。
簽證中心於 2013 年五月在聖彼得堡開始運行。十一個申根國家的簽證服務中心皆集中於此建築內。在簽證服務中心尚未整合之前,其服務據點散佈於城市的各個區域。簽證中心的工作人員每天都需要處理數千份文件。這裡所需的解決方案是中心在遭遇停電的狀況時,能為電腦及伺服器提供長達 15 分鐘的備用電源。
客戶需要可靠的解決方案,另為了將來可能擴大的服務做完善準備,客戶需要易擴容及易建置的解決方案。台達的Modulon NH Plus 系列 80 kVA UPS,能夠滿足客戶的所有期望。該解決方案在兩周內即建置完成。台達 NH Plus 系列UPS的模組化系統提供 20 kVA 到 320 kVA 之間的電源容量,以 20 kVA 為增減度量。 該解決方案的 N+X 並聯冗餘功能,能有效加強系統的可靠性及負載量。也就是說,如果一個機台損壞,該系統仍會持續運行無礙。如果遇到機台損壞的狀況,可以只更換損壞的模組,而無須關閉系統或切換至旁路模式。台達不斷電系統擁有極高的能源轉換效率,以確保最大的負載量。NH Plus 的專利技術使系統能夠在正常模式下達到 94% 的效率,在節能模式下達到 97% 的效率。
Spektr RS 的總監 Andrei Saviliev 說:「我們不能夠長時間停止處理資料,即便發生了技術問題也一樣。」若發生問題,系統仍會全面持續運作。「簽證中心能夠為申請人提供流暢不間斷的服務,都要歸功於台達Modulon NH Plus 系列UPS。」