2015/3/1
台達 MCIS 確保包裝業的電源可靠度
行業: 製造
台達 MCIS 將電源可靠度的觸角延伸至印度消費包裝解決方案龍頭廠商;此廠商隸屬於全球前十大消費包裝公司之一,營業額達 21 億歐元,營運範圍遍及世界各地,客戶包括 Levers、雀巢(Nestle)、吉百利 (Cadbury)、Britannia、葛蘭素史克藥廠 (GlaxoSmithkline)、可口可樂 (Coca-Cola)、Perfetti、Dabur及寶僑家品 (Proctor & Gamble) 等多家知名廠商。
此包裝廠商工廠的 Rotomec Rotopak 3000-3R EL 凹版印刷機生產線面臨連續運轉的挑戰。一般的凹版印刷機需要在印板上蝕刻影像,工廠的主管希望能取得一種可確保電源可用性及系統可靠度的系統,因為若發生停電,凹版印刷機便會停住不動,每一個機台斷電,至少會浪費 15 公斤的紙捲和 30 分鐘的工作時間。對於這家包裝廠商而言,實施可靠的高效率電力備援解決方案,如此才能在維持目標產量的同時避免材料和工時浪費。
為了確保 Rotomec Rotopak 3000-3R EL 凹版印刷機生產線能連續運轉,印度台達 MCIS 針對整體印刷機進行負載分析,測量負載運轉條件下的電力趨勢,並找出電力品質的問題。經過負載調查後發現,重型鼓風機和排氣馬達會產生高突入電流。Rotomec 9 彩色印刷機是十分重要的設備,設備內含有高感應 PLC 迴路,因此需要品質一致的電力才能正確運轉。為了滿足客戶對備援 UPS 的需求,以及確保能順利進行作業,台達 MCIS 針對該專案提出Ultron DPS 系列 UPS,同時在整體解決方案中提供避免 UPS 運轉時發生突入電流問題的建議。專案 UPS 目前的負載為 60 %,參數則為 UPS 輸入 PF >0.99 及 iTHD <3%(電流諧波失真),因此能確保線路位準需求符合現有電力配置的限制。
雖然該案的競爭激烈,但台達以良好聲譽和無人能及的產品品質勝出。Ultron DPS 系列具有高能源效率,可減少營運成本並提供極佳的總體擁有成本。Ultron DPS 系列採用雙轉換、IGBT 整流器,以及結合先進三階層逆變器 (TLI, Three Level Inverter) 拓樸的 3 相 UPS。在以上先進技術的基礎上,Ultron DPS 成為備援電源解決方案的最新標竿,效率高達 96%。此外,Ultron DPS 系列 UPS 的設計也結合專利功率因數校正 (PFC) 拓樸,實現高輸入功率因數 (>0.99) 及低 iTHD (< 3%)。
這家消費包裝龍頭廠商認為 Ultron DPS 解決方案實屬成功佳作,而且 Ultron DPS 系列 UPS 不需要額外硬體即可彈性、便利地增加總輸出功率,滿足商業成長的需要。台達與包裝業建立的關係,將有助於台達的聲譽再上一層樓,也可作為印刷應用的參考。台達與這家印度首屈一指的包裝廠商密切合作,再一次證明台達實屬「製造業最高競爭力背後的源動力」。
Delta Ultron DPS Series UPS