2016/3/18
台達工業自動化分享自身經驗,為客戶打造冷卻水塔節能自動化系統
隨著經濟發展、都市化的趨勢,人類對於建築物的需求快速增加,全球建築物使用的電能佔全球能耗比重日漸攀升,是造成地球二氧化碳濃度增加的主要元兇之一。因此,台達自2006年啟用第一座綠建築廠辦起,之後興建的大樓、研發中心和工廠皆為綠建築,並導入自有綠能產品和自動化節能解決方案,增加能源使用效率。
根據統計,暖通空調為各類型建築中最主要的耗能設備,因此台達針對自家廠辦建築,導入台達自動化解決方案;以台達桃園研發中心為例,使用台達HVAC解決方案後,和其他同樣規模的建物相比每年可節省約50%的用電,成效驚人。因此台達推廣自身成功經驗至客戶,為客戶提供HVAC系統解決方案。
日前,台達針對某客戶的冷卻水塔系統,進行節能改造。冷卻水塔在HVAC系統中,主要的作用是將空調主機所吸收或產生之熱能,經由冷卻水的傳送,在冷卻水塔中藉由水與空氣的直接散發至大氣中。然後再由冷卻水泵將降溫後的冷卻水重新送回至需要降溫的設備,繼續吸收設備的熱量,如此循環。
針對冷卻水塔設備需求,台達採用小型可程式控制器DPV系列進行主控,搭配六台風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列進行風機的變頻控制,根據回水溫與外氣溫濕度自動計算風機運轉頻率及啟動/停止風機台數:進水溫度高於上限值時,風機滿載運轉;進水溫度低於下限值時,風機全關,讓冷卻水自然冷卻;進水溫度處於上下限值之間時,控制系統自動計算需要開啟的風機台數及運轉頻率。
台達風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列,針對風機、水泵、HVAC設備驅動相關應用而設計,功率範圍達230V 0.75kW ~ 90kW / 460V 0.75kW ~ 400kW,滿足各式風機水泵需求;內建PLC(10k steps)功能,可進行定量/定時多泵循環控制,最多可控制8部風機/水泵馬達;另有多樣風機水泵專用功能如:PID控制、睡眠/甦醒功能、追速啟動、跳頻功能等,方便客戶應用。
導入台達解決方案後,客戶可實現冷卻水塔全天24H自動啟停風機和修改運轉頻率,並可根據外氣溫濕度和大氣散熱能力,自動計算出最佳出水溫,進而執行PID運算,無需手動調整。在控制方式上,台達解決方案具有、遠程/本地、自動/手動等控制方式,並能靈活切換,保證系統正常運行,方便故障排除,大幅提高整體系統靈活度、管理者方便性,同時實現節能效益。
台達整合自有自動化產品、技術和親身應用經驗,為客戶提供最佳的冷卻水塔解決方案,達到客戶要求,進行提升整體方案價值,獲得好評,也為樓宇、工廠的空調冷卻節能系統,立下完美典範。