2015/12/31
台達空氣處理機組解決方案成功提升空調用電效率,打造節能、舒適的工廠環境
隨著經濟發展,暖通空調系統的使用越來越密集,除了提供舒適的室內環境,許多工廠也依賴空調系統對溫、濕度及粉塵的調節來提升製程品質。然而根據統計,暖通空調系統於各類型建築中,皆為最主要的耗能設備,因此如何在不影響室內條件與設備運轉壽命的條件下,提高系統效率,將每一分能耗使用在需要的地方,為刻不容緩的行動。
台達以節能、環保、愛地球為經營使命,致力開發節能產品及節能的系統解決方案,並優先導入自有廠區進行驗證與優化。台達中國廠區近期成功導入節能空調系統,其中空氣處理機組便採用機電事業群自行研發的節能自動化解決方案,改裝後系統可提升21%以上用電效率,成效優異。
空氣處理機組為暖通空調系統的一部分,用於室內空氣溫、溼度的調節和循環。傳統空氣處理機組無法即時掌握室內、外空氣狀態並進行互動調節,造成系統運作效率低,耗電量提升。為此,台達於系統中加裝節能解決方案,應用產品包含:薄型可程式控制器DVP-S系列、風機水泵專用變頻器CP2000系列、高彩高解析人機介面DOP-B系列、智慧感測器及DIAView SCADA工業圖控系統。
改裝後的空氣處理機組可選用自動模式,結合系統萬年曆,自動選擇不同的季節模式。機組運轉時,智慧感測器將偵測到的即時外氣與室內送風氣體溫濕度利用網路傳輸給可程式控制器,再與系統設定的數值進行比對與精密運算,由可程式控制器發送命令給變頻器,進行相應的風機速度調節,不僅可穩定送風溫度及濕度,更大幅提升運轉效率、降低耗電量。
台達將企業社會責任結合公司經營策略與日常營運,2010-2014年台達用電密集度下降50%,高效節能產品與解決方案已協助客戶節省148億度電、相當減少790萬公噸的二氧化碳排放。其中機電事業群更以優異的自動化產品與解決方案協助客戶致力各產業節能活動,積極貫徹與客戶共同「創變新未來」的決心。