2015/5/25

台達工業自動化為中央碎紙回收系統提供穩定、彈性、操作友善的控制方案

中央碎紙回收系統對印刷、包裝、造紙等有大量碎紙需求的行業是不可或缺的重要環節。集中式的回收系統可節省廢紙存儲的中間站,並降低碎紙粉塵對環境造成的影響,以經濟、有效的方式回收廢紙,並節省人力及費用。

台達工業自動化成功與歐洲一家系統整合商合作,為紙業客戶打造穩定、友善的中央碎紙回收系統。此系統的進口端由多條支管連接不同地點的數台碎紙機,廢棄紙張經過粉碎、切割處理後,進入主管並傳輸至碎紙、粉塵過濾分離區,分離後的碎紙將進行集中壓縮處理、可回收再利用;粉塵則傳輸到末端進行廢棄處理。

台達為此中央碎紙回收系統提供多項關鍵控制部件,包含:

- 高功能中型可程式控制器 AH500系列: 負責邏輯運算並進行碎紙回收的排程處理。AH500系列採用32位元雙核心多工運算處理器,可同時處理程序與IO的收送,提升程式處理能力,同時具備彈性擴充功能並支援模組熱插拔,可在主機運作的同時進行模組拆裝動作,減少系統停機時間並增加維修便利性。

- 泛用型向量控制變頻器C2000系列: 為碎紙回收主管的風壓傳送系統提供驅動控制。台達C2000系列內建安全停車機能及煞車制動單元,為系統提供穩定的驅動控制。此外,模組化設計提供維護與擴充的便利性,同時增強環境耐受性與保護,可在不同條件的環境下維持穩定的驅動表現。

- 高彩高解析度人機介面DOP-B系列: 支援網路、USB快速上下載及USB Host,可連接印表機、隨身碟、滑鼠、鍵盤,為系統提供友善的操作介面。

新聞來源:台達機電事業群