2015/1/27
台達於AHR Expo國際空調展 展示高效節能的能源管理解決方案
全球電源管理及散熱解決方案的領導廠商-台達於美國芝加哥參加全球規模最大之供暖、空調及製冷展AHR Expo(Air-conditioning, Heating, Refrigerating Exposition) ,展示其最新能源管理解決方案,包括企業級能源管理系統-「Energy Online」及兼顧節能效益及成本的Smart HVAC系統。歡迎媒體朋友與各界來賓於2015年1月26日至1月28日蒞臨參觀台達AHR展位(South Hall #3648)。
台達美洲區總經理黃銘孝表示:「台達應用其在電力電子和散熱管理領域的領先技術,為各行業提供更智慧、更環保的工業及商用能源管理解決方案,具體落實「環保 節能 愛地球」的企業經營使命。透過使用台達的節能解決方案,台達的桃園技術研發中心在2013年共節省47%的用電量。」
台達也推出應用EC技術(Electronically Commutated)的工業及商業用節能風扇系列,相較於傳統的交流風扇節電可達30%-50%。 台達EC風扇系列可提供離心型及軸流型風機設計,可廣泛應用於換氣、抽風及空調箱等HVAC空調系統中。
此外,在AHR 2015展會上台達也將展示Breez換氣扇系統,AH500系列可程式控制器(PLC),CP2000系列變頻器,工業電源,EMI濾波器等空調應用。
AHR 2015參展重點如下:
Energy Online
台達能源在線監測系統Energy Online提供企業級能源管理自動化平台,可有效地架構全球能源管理系統、進行多樣化資料轉換、資料分析、能耗指標管理、需量管理及智慧控制,在整合電力資訊的同時,更可為客戶找出節能機會點以提升能源使用效率。
智慧HVAC系統
台達智慧HVAC系統整合與BACnet協定相容的控制器與變頻器,可依使用環境溫度及濕度的動態變化,優化空調系統使用情境,提高HVAC暖通空調系統的能源效率。
EC工業風扇
台達推出高效、節能的工業型風扇系列,使用EC技術,協助客戶大幅提高產品性能。其應用領域包括精密空調、數據中心、抽風排氣、空調箱、工業電機驅動系統,太陽能逆變器以及風力轉換器系統。
Breez通風扇
台達BREEZ通風扇應用交換式電源技術和直流無刷馬達,相較於同類產品能節省高達74%的能源,為您的浴室提供安靜、節能的排風換氣解決方案。
工業自動化HVAC 應用
台達首次在AHR EXPO展會亮相的中型PLC AH500系列,具備高速的程式處理能力(處理1k steps只需0.3ms),程式容量最大256k steps,可快速處理大量資訊,進行系統和設備控制。AH500系列採模組化設計,支援模組熱插拔功能,維護時不需停機,大幅提升系統穩定度和維護便利性。此外,背板與背板之間的近端延伸通訊可達100公尺(通訊線)/ 2km (光纖),增加硬體規劃的彈性。無感向量控制變頻器CP2000系列針對風機、水泵、HVAC相關應用而設計,內建BACnet,可依使用環境和系統需求,以變頻控制風機、水泵馬達的運轉,提高運行效能並達到節能效果。
工業電源供應器
台達CLIQ M DIN軌道型工業電源系列是在同級軌道型工業電源中最薄的產品之一,其高功率密度的特性可廣泛應用於各種工業及自動化應用,例如機械手臂、CNC雷射切割機、以及HVAC系統等。此外,CLIQ M系列除了具備5秒150%功率增強功能,也提供了進階功率增強功能(Advanced Power Boost, APB)。
EMI濾波器
台達為各行業客戶提供開發快速、服務迅捷的EMI濾波器客製化設計。此次AHR 2015展會展示產品包括低洩漏電流及軌道安裝式3相濾波器(3-phase filters),彈性化設計的開放式框架濾波器(open frame filters),汎用型殼體安裝式濾波器(chassis mounted filters),應用廣泛的IEC濾波器(IEC filter)和易安裝及使用的正弦波濾波器(sine wave filters)。