2024/9/2

2024 台北國際自動化工業大展
台達充電系統助力實現工業車輛充電無人化願景

「2024台北國際自動化工業大展」甫於8月21-24日於南港展覽館舉辦,台達以「解密低碳智造 實踐永續未來」為主題,結合AI運算強化數據分析,展出虛擬機台開發平台DIATwin。針對行業應用,除了全新裸晶高速取放解決方案,在智能倉儲物流解決方案上,也結合了3D機器視覺以及全新的無線充電系統M∞Vair系列,提高無人搬運設備效率,減少人力成本,幫助客戶朝智能工廠目標邁進。

針對先進的M∞Vair無線充電系統,台達於現場規劃一個動態展示區,以一台自動導引車(AGV),模擬1kW無接觸電能傳輸技術,在實際物流及倉儲的應用,吸引眾多訪客駐足參觀。除了M∞Vair 1kW無線充電系統,台達也同步展出中型電動載具 (如重載AGV、AMR等) 專用的3.3kW及大型設備 (如電動堆高機、電動貨卡車、機場行李運動車等) 專用的30kW兩款機型。M∞Vair系列以連接電池的車載系統以及連接AC的主系統組成,可在2 - 15公分氣隙範圍內進行自主充電,端到端充電效率為92% - 95%,可為各式規格工業車輛進行無接觸、無線的全自動化充電,實現無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)等智能倉儲及工廠常見的移載設備的自主運作。

此外,台達針對智能倉儲、PCB載板取放設備以及交流馬達繞線機、半導體設備通訊控制及電控的電源解決方案,台達也展出分別展出高階導軌型電源Force-GT系列、LYTE II 系列及平板型電源PMR系列。Force-GT系列具備-30℃ - 70℃寛溫作業範圍及-40℃冷開機特性,內建DC OK繼電器乾接點,可助力智能工廠實現能源管理;LYTE II 系列則具備24V及48V兩種輸出選型,採用對流冷卻設計,適用於電感負載與電容負載應用,如工業機器人、CNC機台等;PMR系列則具備小體積、低高度設計,適用於空間有限的工業設備或環境,以及家用電器、販賣機等日常生活設備。
 

新聞來源:PSBG_MKT