2024/10/1

台達工業及資料中心電源方案
亮相CIIF上海工博會

台達甫於9月24至28日,參與大陸上海舉辦的2024年中國國際工業博覽會,以「新質智造 零碳未來」為主題,針對AI資料中心、綠色工廠以及儲能系統等領域,打造相應解決方案,其中電源解決方案部分,台達展出工業車輛無線充電系統、工業設備電源以及資料中心電源,吸引許多客戶前來詢問。

智慧工廠電源解決方案
為實現智慧工廠內的工業車輛充電無人化,台達展出即將上市的M∞Vair 3.3kW無線充電系統,具備車載充電及主充電裝置兩部分,可於1 - 3公分氣隙範圍內充電,能源轉換效率高達92%,可應用在自動導引車(AGV)、自主式移動機器人(AMR)等工業車輛上。
另外針對工廠智能設備電源,台達也展出了多款工業及照明電源供應器,包括高階導軌型Force-GT系列,具備-30°C至+ 70°C寬溫操作範圍,能效高達95%,可應用於半導體設備、工業機器人等需求較嚴苛的場域;最新推出的平板型PMS系列則可支援瞬間峰值功率,滿足啟動瞬間具高功率需求的應用場域,如協作機器人手臂及馬達驅動等。工廠戶外照明部分,台達EUCO Arena Sport系列具備IP66高防塵防水等級,以及-40°C至+50°寬溫操作範圍,能承受戶外各種嚴苛環境。

資料中心伺服器電源解決方案
台達整合了旗下各項先進產品,打造出完整的資料中心解決方案,其中電源部分展出了兩款產品,包括19吋33kW機架式電源,以及符合ORV3規範的21吋33kW機架式電源。兩款電源皆配有6組5.5 kW電源供應器,能源轉換效率皆可高達 97.5%,並支援48V與50 V 輸出電壓。其中19吋電源是因應客戶現有資料中心伺服器安裝空間限制,在功率、效能不變的情況下,將原本21吋電源體積縮小,顯示出台達的電源技術實力。
 

新聞來源:PSBG_MKT