2024/3/25
台達於三月中參與美國亞特蘭大MODEX以及德國司徒加特LogiMAT兩大全球物流展,並打造「無人化物流AGV及貨品取放」、「自動化貨品輸送及倉儲監控」、以及「工業車輛及載具無線/有線充電解決方案」等三大主題展區。其中重點產品包括M∞Vair系列無線充電系統、M∞Vbase系列基站式充電系統及工業電源供應器、3D ToF動態檢測以及影像生成,以及多項物流設備自動化方案等。
在 MODEX展期間,台達於此區展示一台動態AGV以及水平關節機器人(SCARA)動態展示貨品移載。其中AGV展示機安裝M∞Vair1kW無線充電系統及3D ToF相機和自動化設備。透過自動化控制器、驅動器、AGV專用馬達等,可規劃AGV作業排程以及運作,搭配3D ToF相機 DMV-T及DMV-TM系列,AGV可在行進中整合影像成像、進行深度感測 (depth sensing),提取精準的3D環場影像確保AGV的自動、安全的運行。 在自動充電方面,這台AGV同時安裝了M∞Vair1kW車載系統以及金屬充電接頭。M∞Vair1kW車載系統可和牆面上的主充電系統在20 mm以內的氣隙範圍內進行無接觸、無線的全自動化充電,效率最高達93%,成為整場焦點。而金屬充電接頭則與M∞Vbase單相基站式充電系統串接,M∞Vbase內安裝3 – 5個PM1350充電模組,可提供1 - 6.75kW功率。 另一方面, SCARA工業機器人在現場展示動態取、放貨品,可應用在物流業的算動上下化,或自動化產線中如鎖螺絲、配送、焊接、裝運、組件、擺件等製程。 【MODEX展會期間,現場透過動態AGV車,展示M∞Vair無線及M∞Vbase有線充電系統,一旁則以機器手臂來回移動紙箱,模擬智慧倉儲運作。】
【MODEX及LogiMAT展會期間,台達展示了M∞Vair和M∞Vbase系列無線及有線充電解決方案。】 此區展出了M∞Vair 1kW - 30kW無線充電系統,及搭配使用者介面服務的M∞Vbase單相基站式充電系統。30kW和10kW機型都能應用在堆高機及地面支援設備車(Ground support equipment)等大型車輛,而1kW及3.3kW無線充電系統則主要應用在AGV無人搬運車上。其中30kW機型具備95%無接觸電力傳輸能效,遠高於傳統有線充電,氣隙充電範圍可達150mm,並在現場以一座堆高機模型進行展示,而即將推出的10kW機型則同樣具備150mm充電範圍及最高95%能效。 【MODEX及LogiMAT展會現場,以一座堆高機展座展示台達M∞Vair 30kW機型車載系統,及M∞Von 400W及600W車載充電器。】
針對倉儲物流設備,台達展示了多項解決方案,如人機介面(HMI)、交流伺服系統、PLC控制器及驅動器等,以及VTScada工業圖控系統可進行即時倉儲監控。工業電源部分,則展出了IMA PLUS系列及Force-GT系列,為物流設備穩定供電。 【MODEX及LogiMAT展會期間,台達展示先進工業電源供應器,可應用在物流及倉儲設備】 Force-GT系列具有單相及三相兩種機型,輸出功率最高可達960W,能效可達95%。電路板防護塗層設計,讓Force-GT不只能應用在倉儲物流設備,還能應用在半導體、工業設備及綠能設施等較嚴苛的環境。IMA PLUS系列則具備最高達2,000W的輸出功率,並能在150%滿載下運作5秒,符合PMBus通訊協議,能遠端管理電源運作。
新聞來源:PSBG_MKT