2023/5/15
台達推出「即裝即用」的套裝型工商業儲能系統-導入期更短、佔地更小!完成UL 9540A測試,用電大戶補足義務容量的安心選擇
全球電源與能源管理領導廠商台達宣布推出專為工商廠辦與電動車充電站設計的一體式儲能系統,回應用電大戶履行義務容量、確保備援電力的迫切需求,並解決設置太陽能或電動車充電設施後衍生的尖離峰電力調度難題。此套裝型儲能系統預組裝PCS、完成UL 9540A測試的電池、配電、控制與通訊設備集中配置於已預留走線槽的專屬基座,並搭載具備工商業所需之儲能應用功能的能源管理軟體(EMS)。不但節省佔地面積,亦可整批運輸,且整套系統在出廠前便完成整合測試,到現場只需簡易配線就能啟用,省下測試除錯、軟體開發時間,更好掌握專案進度。化解企業欲布建儲能卻因空間有限、導入期冗長而卻步的困境,也可作為選擇「複合式對策」的用電大戶在屋頂蓋滿太陽能系統後、仍須補足義務容量時,坪效最佳的選擇。
台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示:「隨著永續意識蔚為主流,用電大戶與企業更加重視ESG與減碳指標,紛紛著手設置太陽能發電、電動車充電樁設施或採購綠電,其衍生出的電力調度與用電安全難題讓儲能需求水漲船高。台達是全台唯一在台生產製造、擁有電池實驗室、大功率儲能整合測試平台、24小時運維戰情室,並掌握研發關鍵技術的一站式解決方案提供者。多年實務經驗讓我們深刻了解企業欲布建儲能所面臨的難題,一體式儲能系統的推出即是為了協助用電大戶採用複合式對策,並降低工商用戶跨領域採購大型能源設備的門檻。」
台達一體式儲能系統包含以下特色:
- 套裝式選型,降低規劃期障礙:業主只需根據輸出功率及備援時間需求選擇套裝系統,不涉及複雜的系統架構、整合技術,更不需要自行開發控制軟體,縮短事前內外部溝通時間與技術門檻,加速導入時程。
- 廠內預組裝,整批送達案場後可快速啟用:出廠前已將所有線路預先整合於基座,並完成整合測試,安裝現場只需簡易配線即可上線,亦不需額外撰寫程式整合。
- 一體式設計,節省空間:相較於傳統由整合商採購多方設備所組建的儲能貨櫃,台達一體式儲能系統將各類盤體、配線整合於基座,為土地有限的廠辦節省用地;對寸土寸金的都會區充電站而言,更可將空間留給能帶入營收的充電樁與停車格。未來若產線擴建或充電站來客數增加,可再增建多套併聯使用。
- 全系統安全防護,保護資產:台達儲能擁有周延的安全防護設計,從電芯、電池、到全系統層層防護。獨家的電池管理系統可監測各個電芯、模組的電壓和運作狀態,均衡電池使用率提高整體系統可靠度和使用壽命。
- 數位化運維,保障系統可用度:一體式儲能系統搭載台達為工商型儲能應用打造的DeltaGrid® 能源管理系統,另可橋接台達DeltaGrid® O&M執行運維服務,由原廠服務團隊24小時監控設備,一有異常徵兆便立即排除,節省業主長期運維的負擔。
台達一體式儲能系統方案涵蓋 100-200 kW輸出 / 2.5-8 hrs備援時間的鋰鐵電池方案,可依當下需求配置,並預留未來擴容彈性。目前已取得IEC 62619、UL 9540A,將於2023年第二季全球交貨。想進一步了解台達一體式儲能系統的相關資訊,請與台達聯繫或
瀏覽網站。