2014/1/21
台達電源治理解決方案為中國吉林地區醫院打造安全可靠醫療用電
近二十年來,電力電子科技發展日新月異,促使各式高精密醫療電子設備一一問世,如電子手術刀、醫學影像檢測儀器、機械手臂內視鏡、呼吸循環儀器等,大幅提升醫療技術的準確與安全性。各式醫療儀器的資訊,也能夠透過電子與網路技術整合於醫療資訊管理系統,使醫護人員能快速得知病患的診斷資料、圖像與病歷,提升現代醫療服務品質。
高精密醫療設備與醫療資訊整合系統是醫院現代化的重要指標,此類設備與系統需24小時運作,電力供給不得中斷,因此醫院需使用大量的不斷電系統,確保供電無虞。除了供電的「量」以外,電力的「質」也等同重要,電壓、電流成分必須維持高度穩定,才能確保醫療儀器操作的精密度、穩定度和正確性。
中國吉林地區某所大型教研醫院,為中國百佳醫院之一,採用的醫療儀器種類、規模和先進程度為中國現代化醫院指標,包含手術室的除顫器、心電圖、不斷電系統;加護病房的起博器、心電監護儀;放射治療科的放射劑量測量系統、速率計;醫學影像室的X光機、電腦斷層掃描儀;以及醫療資訊網路系統如電子病歷等。
然而這些醫療儀器在提供民眾優良醫療品質的同時,卻也因為儀器高負載特性,造成大量諧波汙染,反而影響電網與電源品質。所產生的電壓與電流波動對醫療儀器中的電子元件產生干擾,造成設備損壞或誤動作,可能導致監控數據誤差、斷層影像錯誤、放射劑量失準、儀器過度放電、甚至是電子手術刀起火等攸關人命的危害。
台達集團為全球電源解決方案的領導者,藉著在電力電子領域多年的專業經驗,為中國吉林地區該醫院面臨的電源品質問題,提出醫療院所專用供配電解決方案,提供高穩定、高可靠、高安全的三高解決成效。
解決方案採用4部台達主動式濾波器APF2000系列,分別安裝於該醫院的4大主要變壓器端,以並聯方式接入電網,透過電流互感器即時檢測電網的三相電流波形,得知需要補償的諧波電流成分後,APF2000進而產生反向電流輸入供電系統,有效補償諧波。
台達電源治理解決方案有效解決中國吉林地區該醫院面臨的電源品質問題,治理後電流波形恢復為正常的正弦波,電壓畸變率由1%降低至0.6%,電流畸變率由14.2%降到4.3%,代表電壓與電流能夠保持穩定,去除諧波對高精密醫療儀器產生的干擾,確保醫療儀器運作穩定可靠,使醫護人員能夠進行正確治療,病患得到最完善的醫療照顧,確實降低因電力品質可能導致的醫療風險。
台達高效率且可靠的電源治理解決方案與產品,已成功應用於世界各地如廚具製造、汽車製造、交通控制、冶金製造及醫療領域等多元行業。台達將不斷致力於產品研發與技術創新,與您攜手共同打造「創變新未來」。