2021/5/31
「小」兵立大功!台達變頻器 VFD-M 系列揮別20載輝煌華麗謝幕 變頻器 MS300 系列承接榮光 發揮輕巧優勢搶攻新商機
回顧90年代,國內自動化設備仍多從海外進口,其中尤以日製品牌為使用大宗;台達做為電子製造大廠,也在產業的推進下投入打造自動化工廠,期間觀察到進口設備價格昂貴,以變頻器為例,換算下來每千瓦特功率範圍就要價動輒1至2萬元,且普遍缺乏在地化服務,隨著對於需求的愈加了解,自行開發的想法也在台達中興起,並一步步地引領台達踏上發展工業自動化的征途。
進入全新領域,台達由變頻器產品開始對產業發起探索,藉由深入探究市場主流產品並融入對市場的洞察不斷累積經驗,同時擬訂由開發中市場起步的策略方向,積極擴展台灣與中國大陸市場;面對不同於現今的市場環境,草創初期以高性價比在進口設備林立的環境下突破重圍,其中,做為台達當時開發最為嚴謹的小型泛用無感測向量變頻器 VFD-M 系列,以「迷你」(Mini) 做為命名,自1997年問世,便憑藉小型化符合台灣多數中小型設備需求的設計,快速在市場上嶄露頭角,面對當年有限的技術,歷經難以計數的實機測試,成功解決在輕巧體積容納中大馬力的散熱挑戰。不僅如此,在客戶服務方面,台達也發揮在地品牌優勢,以務實的精神親自走訪應用場域,為客戶排解安裝或使用上的各種問題,由產品、服務等多個維度展現出台達發展工業自動化的決心。
轉眼台達小型泛用無感測向量變頻器 VFD-M 系列已在2020年迎來第23個年頭,累積銷量突破500萬大關,不僅用時間淬鍊出了「耐用」的口碑與印象,也帶領台達工業自動化團隊日漸壯大,由當年的5、6位研發人員到現在擴張到數百人規模,整體機電事業群更邁入智能製造的領域,提供軟硬體組合的智能製造方案。雖然小型泛用無感測向量變頻器 VFD-M 系列在今日仍能滿足部分變頻器客戶的應用需求,但面對日新月異的科技發展,為提供客戶接軌新時代更完備的功能,同時擴展高端應用的新市場區塊,承載一代風華的小型泛用無感測向量變頻器 VFD-M 系列也終在此時完成使命並華麗謝幕,將舞台讓給了承襲其優良基因的精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列。
台達精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列做為始祖小型泛用無感測向量變頻器 VFD-M 系列的後續機種,在體積上也擁有輕巧、節省空間的優勢,同時包容小型泛用無感測向量變頻器 VFD-M 系列的完整功能,能為既有客戶實現無縫更新換代;不僅如此,在性能、信賴度等方面也都較前代機種更加優異,除功率密度大幅提升並涵蓋多段功率瓦數機種外,也支援感應馬達、永磁馬達開迴路控制;此外,精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列還擁有高頻1,500 Hz輸出且內建PLC可程式編輯,補足舊代產品的不足,應用範圍更廣泛,在工具機床、紡織機、木工機械、包裝機、電子製造、風機、水泵、空壓機等行業,滿足低速高扭力、高速、高精高速的應用。
萬物連網的智能時代已躍然於世,通訊與連網能力也成為了自動化發展的重要關鍵,出身於數位新時代的精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列支援多元應用與網路通訊需求,包括CANopen、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus DP、Modbus TCP多種通訊介面;此外,面對新時代更多樣化的需求,台達也推出了精巧簡易型向量控制變頻器 ME300 系列與精巧高效型向量控制變頻器 MH300 系列,用更多元的產品組合與客戶一同走向未來,搶攻智能製造全新商機。