2021/5/21
台達LOYTEC參與DALI高峰論壇
以全DALI系統對接物聯網 實現“以人為本”照明
第二屆DALI聯盟中國區高峰論壇日前在北京圓滿落幕,論壇吸引包括國內照明學界領導、設計單位、行業專家,總共300多位嘉賓參與。台達做為DALI聯盟董事會的一員以及此盛會的主要贊助成員之一,在會中分享了台達旗下LOYTEC樓宇管理控制品牌在DALI照明控制累積了十數年的應用案例,以及在地多年的實務經驗,務求DALI應用能為在地客戶體現最大價值,現場獲得與會者的支持與認可。
此次論壇獲得北京照明學會以及業界專家的重視與支援,DALI聯盟Paul Drosihn總經理亦表達對此論壇重視及深耕中國市場的決心,活動由《第一設計》全平台與DALI聯盟聯合主辦,邀請中國區DALI聯盟會員單位及甲級設計院專家、設計大咖,圍繞全球市場需求變化,探討最新DALI技術,共同推進照明標準及品質。
台達-中達電通智慧樓宇事業處產品總監趙國超表示,智慧照明控制在健康照明中起著舉足輕重的作用,無論空間大小,只要是講技術、講產品、講解決方案,都是以人為本,真正為人服務。台達針對DALI常見的大空間和小空間建築這兩類應用場景,提供了不同解決方案,針對廠房、飛機場等大空間以獨立DALI照明系統實現分區管控。以獨立DALI照明系統來說,完善的“純DALI”解決方案包含控制器、匯流排電源、感測器、面板、繼電器模組、DALI轉1-10V模組等等,不需要從DALI燈具和其他協定感測器如KNX混搭使用,其優勢在於效率高、調試簡單且維護方便。
此外,小空間建築如辦公室、醫院和會議室等,DALI作為區域控制器內建的一個功能介面,整合協力廠商系統如空調等多種連動應用,達到區域(房間)自動化,實現恒照度來達到高效節能,同時也可滿足晝夜節律等健康照明需求。會中更分別以伊利集團及武夷智谷園區為例,不同辦公室或高大空間廠房給予不同照明控制策略,滿足多種場景應用的同時並降低照明能耗。
最後,趙國超總監也介紹了全新的DALI應用技術,包括無線藍牙定位、聲音識別、物聯網應用等。DALI具強大的物聯網無縫整合能力,既可以向下相容既有協定,也可向上直接連接最新的物聯網協定MQTT,更可支援樓宇各種通訊協定,甚至於聯通各種應用程式如協力廠商整合應用平台。
DALI聯盟總部成員雖由於疫情無法親身與會,但仍透過視訊及影片與會,展現了對中國市場的重視。會中DALI聯盟詳細介紹了DALI-2和D4i認證過去一年強化了跨供應商產品間的互通性,未來DALI將能實現無線和基於IP的連接,為用戶提供更多選擇和靈活性等最新訊息。