2020/3/31

台達積極提升電梯控制技術,搶攻印度「國際電梯和自動扶梯博覽會」商機

台達於2月27 ~ 29日參與兩年一次的「印度國際電梯和自動扶梯博覽會」 (IEE EXPO) 盛會,以多項電梯控制技術搶攻印度的市場需求,展出精巧型電梯專用變頻器MH300-L系列,並整合電梯控制櫃內等多項產品,提出開環型整合電梯驅動方案;同時亦推出電梯專用變頻器VFD-ED系列門控專用變頻器VFD-DD系列,吸引眾多來賓前來參觀。

隨著印度人口數愈來愈多,未來可期大樓將成為建築業趨勢,電梯行業的應用和技術發展也將隨之跟進。印度國際電梯和自動扶梯博覽會集結世界頂級電梯和自動扶梯製造商,擁有最新的技術和趨勢,因應市場需求展示各種電梯和自動扶梯與領組配件,呈現最現代的設計、控制技術、安全標準與環保法規。此次展覽台達推出多種電梯變頻器,最受關注的展品如下:

• 精巧型電梯專用變頻器MH300-L:專為印度電梯系統市場所設計,體積較前系列機種縮小40%,易於安裝於控制櫃中,能大幅縮小電梯機櫃整體空間。可支援開回路感應,內建ARD應急裝置/EPS緊急電源供應裝置,以及程式控制功能 (5k steps),確保電梯運作穩定。台達展區更將精巧型電梯專用變頻器MH300-L與電梯廠商的控制系統進行整合,提出開環型整合電梯驅動方案,控制電梯運行速度及方向、接收樓層、機內按鈕訊號、開關門等控制,實現電梯驅動控制與操作控制,讓客戶更了解台達產品特色、安裝方式與應用位置。

• 電梯專用變頻器VFD-ED系列:專為電梯驅動設計,具備不斷電 (UPS) 安全設計系統與雙重輸出確認機制,並提高環境耐受性,符合國際安規標準 (UL / CE),能免卸負載、直接帶載調試,並內建 LED 數位式操作器,方便設定。支援必迴路系統,自動修正啟動力矩、荷重補償及手動微調功能,縝密時序,精準控制電梯啟停,提高電梯舒適性與可靠度。

• 門控專用變頻器VFD-DD系列:專為電梯或工具機門控應用,具有安全電源開關設計,與方便配線的脫落式模組化端子。內建數位操作器方便操作,將控制完全交由上位機控制,藉由四個感測組件,實現精確的開關門模式與多段速控制模式,適用於編碼器回授距離控制模式與非同步電機速度控制模式,提供電梯完整的門控解決方案。


台達不斷精進控制功能,驅動馬達完美啟停,有效提升電梯運行效率與舒適度,為不同場合之客、貨梯應用提供更具彈性的電梯控制。同時,台達完整的銷售與售服體系,提供客戶於全球化競爭下之時間與成本優勢。

新聞來源:IABG MKT Dept.