2020/3/31

台達推出FPC取放機,提升軟性電路板移載效率

在電子業中,電路板是常見且關鍵的零組件,主要分為PCB與FPC兩種。PCB又稱硬板,為鋼性印製線路板;FPC為軟性電路板,由柔軟塑膠底膜、銅箔及接著劑貼合而成。FPC相比PCB具有體積小、重量輕、可彎折與撓曲等特性,可自由的應用於小型、任意幾何形狀或動態的電子設備中,提高電路和機械結構設計的自由度。另外,還可以當作感應線圈、電磁屏蔽或觸摸開關,增加其使用便利性,因而眾多廠商投入製造。

但FPC撓曲材料機械強度低,容易於製造過程中損傷、不易進行檢查與修復,也成為其製程上的一大難點。FPC的製造過程相當繁瑣,每個程序都有不同的機台設備與加工料盤,傳統使用人工或一般FPC取放機進行料盤更換,費時、品質良率低、且換線不易。為了使加工機台間的銜接更加順暢、不損傷電路板、提高速度、精度與穩定性,台達推出改良版FPC取放機,應用於軟性電路板移載,為泰國軟性電路板廠提升效率與精度。

台達FPC取放機以兩組 SCARA 工業機器人進行取放料,並結合專利技術,搭配出料料盤震動設計,完成材料移載。相比使用視覺系統輔助機器人進行取放,能減少對位的時間,使SCARA 工業機器人能全速運轉,同時達成節省成本、提升速度、精度與減少FPC的毀損率。

台達FPC取放機作業流程如下:使用Excel將料盤盛料位置座標與相關參數匯入操作介面,由高功能中型控制器AH500系列為設備主控,利用I/O訊號將運動路徑下達機器人控制驅動一體機ASDA-MS,SCARA 工業機器人進行取放料作業,當料件放入出料盤時,氣缸執行真空吸盤動作,使軟性電路板就定位,完成軟性電路板移載作業。

高功能中型控制器AH500系列採用模組化設計,整合軟體和介面,支援多種通訊模式,能與各種設備進行連接。機器人控制驅動一體機ASDA-MS將工業型機器人控制器以及伺服驅動整合於一身,能依據不同工業型機器人的姿態與運動軌跡,進行即時且完善的動態補償,搭配台達SCARA水平關節機器人,滿足軟性電路板移載的高速、高精需求,為自動化系統做了完美演繹。台達FPC取放機的優勢包含:

• 提升產品精度與品質
台達採用專利設計,保護元件不受損傷,並能有效提升換料盤速度及設備運行穩定度,可達10,000 次料盤取放無受損及失敗,製程效率良率大幅提升。

• 提升效率與減少成本
FPC取放機利用盛料位置座標計算運動路徑與震動效果,節省視覺系統設備的建置及視覺對位的時間,機構、操作上相較簡單,且易維護,減少3至4名人力進行取放作業,節省人力成本。

• 滿足多樣化的產品製程
機台輸入料盤與輸出料盤平台使用不同的使用者座標系統,客戶在建立新機種加工參數時,只需使用將新料盤盛料位置之座標匯入SCARA即可工作,節省調機時間,另外,機構模組化設計,滿足多種產品製程。

• 即時監控與異常報警
製程實時監控,若發生異常即時報警,確保人員安全,並支援DIAMES製造執行系統連線,生產資訊立即上傳,方便管理者掌握產線狀況。

台達提供FPC取放機,以工業機器人機器搭配震動料盤,提升換料盤速度,並保護元件不受損,節省人力支出、提升製程彈性及縮短作業時間,為軟性電路板行業提供高效率的產線設備。


更多有關台達FPC取放機資訊,請至官網:https://www.deltaww.com/Products/CategoryListT1.aspx?CID=060902&PID=5389&hl=zh-TW&Name=FPC%E5%8F%96%E6%94%BE%E6%A9%9F

新聞來源:IABG MKT Dept.