電能質量管理
 

主動式濾波器 (APF)

     
 
電能質量管理 - 主動式濾波器 (APF)

新一代模組化精密濾波技術

為了適應現今的用電設備特性並解決新的電能品質問題,需要針對用戶電網環境中的諧波、虛功、三相不平衡等各種衍生的電能品質問題或現象,加以特別處理。台達PQC系列主動式濾波器(APF)採用新一代高效能模組化主動式濾波方案,透過台達集團的全球研發及規模化生產,提供極為可靠的電能品質產品,並在通訊、能源、製造、市政及交通等主要行業獲得廣泛運用。

台達PQC 系列 主動式濾波器結構組成
台達PQC 系列 主動式濾波器結構組成
 
     
 
 
 
機櫃系統採用精密模組化設計,根據現場所需補償容量進行增加模組隨需擴容,機櫃式最大補償容量525A
單機式系統針對模組進行獨立控制設計,模組化結構,可嵌入PDU機櫃等第三方機櫃內獨立使用
一機多能:一台濾波器可同時處理諧波、虛功和三相不平衡
諧波處理效果好:系統單次諧波有效率除達98%
虛功補償效果好:可實現快速(ms級響應)、精確(-0.99<PF<0.99)、雙向(容性和感性雙向補償)處理
三相不平衡補償效果好:可針對實功和虛功不平衡進行校正,而且可以濾除N線電流(只針對三相四線系列)
穩定性好:對電網系統呈無窮大阻抗,不影響電網系統阻抗;且輸出波形精確無瑕疵,不會影響其他設備
友善的中英文操作介面:具備事件記錄簿、自動故障報警、EEPROM故障記錄及參數設置功能
友善的功能設置:自動自檢啟動,啟動時間可設定,EPO緊急關機功能
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
系統型號
PQCA-380-75-75D3(4), PQCA-380-75-75C3(4)
PQCA-380-75-150C3(4), PQCA-380-75-225C3(4)
PQCA-380-75-300C3(4), PQCA-380-75-375C3(4)
PQCA-380-75-450C3(4), PQCA-380-75-525C3(4)
容量
PQCA-380-75-75D3(4) / PQCA-380-75-75C3(4) : 75A
PQCA-380-75-150C3(4) / PQCA-380-75-225C3(4) : 225A
PQCA-380-75-300C3(4) / PQCA-380-75-375C3(4) : 375A
PQCA-380-75-450C3(4) / PQCA-380-75-525C3(4) : 525A
安裝方式
單機式
PQCA-380-75-75D3(4)
機櫃式
PQCA-380-75-75C3(4), PQCA-380-75-150C3(4), PQCA-380-75-225C3(4), PQCA-380-75-300C3(4), PQCA-380-75-375C3(4), PQCA-380-75-450C3(4), PQCA-380-75-525C3(4)
電器性能
額定電壓 : AC380V ± 20%
電器接線 : 三相三線 / 三相四線
輸入頻率範圍 : 60Hz(50Hz)±10%
濾波範圍 : 2 ~ 51 次諧波(可選擇性濾波,各次諧波補償可分別設定)
濾波程度 : 全頻段處理,選定的每次諧波可進行幅值補償設定
濾波器整機處理效果 : 單次處理率 ≥98%
虛功補償效果 : 具備諧波補償、虛功補償及不平衡補償等多種功能,用戶可自行設定
開始響應時間 : < 0.1ms
全響應時間 : < 16.6ms (其他響應時間可設定)
系統有功損耗 : ≤ 3%
輸出電流限制 : 自動限定在額定容量限定內100% 輸出
可並聯台數 : 系統間也可實現不同容量或同容量並聯,並聯數量 < 10 台
MTBF : > 13 萬小時
控制特性
開機頻率 : 60KHz
控制器 : 三 DSP 控制
通信方式 : 採用 Modbus 遠程通訊協議,通信介面 RS485/232
控制連接 : 光纖或電氣連接
結構特性
重量 : 最大容量系統小於 500kg
防護等級 : IP20 或者按照用戶要求訂制
冷卻方式 : 智慧型風冷
噪音 : < 60dB @ 1m
安裝方式
落地機櫃式或模組嵌入式安裝
標準機櫃電纜進線方式上 / 下出線可選
環境要求
環境溫度 : -10~50℃
相對濕度 : 最大 95%,無凝露
安裝海拔高度 : ≤ 1000m 額定容量,大於 1000m 適當降容使用
尺寸 (WxDxH)
513x602.5x180 mm : PQCA-380-75-75D3(4)
610x800x2000 mm : PQCA-380-75-75C3(4), PQCA-380-75-150C3(4), PQCA-380-75-225C3(4), PQCA-380-75-300C3(4), PQCA-380-75-375C3(4), PQCA-380-75-450C3(4), PQCA-380-75-525C3(4)
重量
PQCA-380-75-75D3(4) : 51kg
PQCA-380-75-75C3(4) : 247kg
PQCA-380-75-150C3(4) : 289kg
PQCA-380-75-225C3(4) : 331kg
PQCA-380-75-300C3(4) : 373kg
PQCA-380-75-375C3(4) : 415kg
PQCA-380-75-450C3(4) : 457kg
PQCA-380-75-525C3(4) : 499kg
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2020 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.