2013/6/3
台達於COMPUTEX發表Vivitek互動式超短焦投影機D755WTi
台達集團今(30)日推出旗下品牌Vivitek互動式超短焦數位投影機-D755WTi,適用於空間有限卻有大型簡報需求的場合(如教室)。這款輕巧的超短焦投影機安裝方便、使用容易,不但成為本屆台北國際電腦展的新品亮點之一,也勢必為教育市場帶來一大福音。
Vivitek D755WTi結合WXGA解析度及超短焦技術加上互動式多媒體功能,讓使用者在最短的距離投射出最大的尺寸。除了可在距離螢幕約36公分(14.5吋)的距離投射出約100吋的清楚影像,其互動式多媒體功能更可藉多支互動筆,讓老師與學生間雙向同時無障礙溝通,可說是教學上的一大利器。
Vivitek亞洲區主管施彥名表示,D755WTi是專為教育市場所特別研發的投影機,這款投影機結合超短焦技術及互動式白板功能,不但讓投影不再受空間限制,並擁有高亮度、高壽命燈泡、內建3D功能及多種影音連接介面,是最符合目前多元化教育並鼓勵多方互動的教學設備之一。
Vivitek D755WTi擁有3000流明高亮度與5,000:1色彩對比,並使用德州儀器BrilliantColor技術以確保色彩品質;這款投影機也可與學校內網結合,電腦工程師可以由RJ45網路連接器輕鬆管理投影機使用狀況。一如Vivitek品牌所有投影機,D755WTi具有多種影音連接介面,包括HDMI、VGA-In、DisplayPort、Composite、Video Out等等。
D755WTi造型輕巧流線、使用安靜,重僅約5公斤,搭配可開啟式上蓋,即使懸掛於天花板亦可簡單地更換燈泡。另外還有防塵及風扇循環設計,使其可快速開關機且溫度不致過熱,呼應台達的環保節能理念。Vivitek D755WTi將在2013台北國際電腦展(6月4日至8日)的台達集團展區亮相,展區地點在台北世貿南港館4樓,編號L0118,歡迎媒體朋友與各界來賓蒞臨參觀。
Vivitek D755WTi產品特性
‧ 超短距離投影 80吋至100吋大畫面
‧ 內建互動白板感應 IWB技術
‧ 支援多方互動筆同時書寫
‧ 3000流明高亮度及5,000:1高對比的影像品質
‧ 高瓦數喇叭 10W (x2) 揚聲器
‧ 高壽命燈泡 8000 小時 (標準模式)
‧ 支援3D ready、DLPR link?、藍光3D影像播放
‧ 體積287.7 x 374.5 x 126.6m,重5kg