2025/8/20
台達亮相2025台北國際自動化工業大展
首展AI感測機器人 虛實整合方案打造智能工廠
台達今(20)日宣布以「AI 賦能 創變永續智造」為主軸,於2025台北國際自動化工業大展登場,展示全球在地化趨勢下,台達布局機器人、AI及數位雙生等面向,助力製造業加速智能轉型。其中,台達協作機器人整合AI認知感測模組首次於亞洲亮相,透過內建的AI模型,賦予機器人感知能力,協助電子組裝、汽車及物流等產業,打造人機協作的智能工廠。此次亦展出整廠級別的智能方案,包括虛實整合示範線,透過數位雙生技術,在虛擬環境下最佳化生產製造,從設計、打樣到調適可縮短約 20% 的時間*。
台達機電事業群劉佳容總經理表示,「製造業在地緣政治、關稅壁壘、碳稅成本等挑戰下,面臨分散製造的轉型壓力。台達於此次自動化大展,展現自身布局全球、累積多年的『智造』經驗,更在AI驅動下,讓人機協作的智能工廠加速落地。台達智能製造解決方案以虛實整合架構(Sim-to-Real)為本,串接機器人、數位雙生技術與管理系統,依據工廠實際的運作模式與痛點,協助客戶加速導入,應對產線部署與迭代、人才短缺與跨域管理等挑戰。」
本次展覽以「機器人智能方案」、「電子組裝智能製造」及「行業解決方案」呈現,台達協作機器人新系列,整合AI認知感測模組,透過內建 AI 模型,協作機器人可辨識語音指令及3D物體,強化視覺、聽覺感知能力,達成更直覺、高效的人機協作。現場亦展示協作機器人整合 NVIDIA Omniverse,此為開發實體 AI 應用的平台,具備軟體開發套件(SDK)、函式庫、應用程式介面(API)與相關服務,實現高擬真模擬,提升開發與部署效率。
在「電子組裝智能製造」方案,展出虛實整合智造示範線,針對產線跨域部署、集中管理趨勢,結合智能設備、數位雙生機台開發平台DIATwin及整線管理解決方案 Line Manager,於虛擬環境模擬、驗證設備參數與工序,減少實體打樣、調試的停機成本,加速當地產線落地與新品導入。另外,在「行業解決方案」亦展示倉儲物流、半導體、資料中心等應用。
同時,台達於展覽期間也舉辦多場研討會,聚焦製造業面對全球在地化的挑戰,由台達內部講師分享「製程」與「營運管理」等數位化應用,亦攜手NVIDIA專家分享「數位雙生賦能智慧製造」,透過 NVIDIA Omniverse的軟體開發套件與函式庫,像是NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA cuMotion 與 NVIDIA PhysX,實現高度擬真的虛擬智能工廠。
台北國際自動化工業大展 Automation Taipei 2025 展出時間為8/20-8/23,台達展區位於台北南港展覽1館4F,展位號碼M606,歡迎媒體朋友與各界來賓蒞臨參觀。
*台達實驗數據,實際結果將依現場條件、狀況而異
###
台達「2025 台北國際自動化工業大展」展出亮點:
機器人智能解決方案:
- 智能認知與聲控取放方案:台達協作機器人搭配AI認知感測模組,可接受語音指令執行工作任務,在變動環境中,可自動避障、調整最佳路徑,精準取放並兼顧安全性。負載從 6-30 kg,具備 IP66 與 Reflex Safety 安全防護技術,自適應與快速換線的特色,滿足少量多樣、客製化需求,適合汽車與電子組裝上下料、物流搬運等應用。亦可整合 NVIDIA Omniverse,透過 AI 物理引擎驅動高擬真模擬,在虛擬環境中快速驗證應用場景及相關行為,提升開發部署效率。
電子組裝智能製造方案:
- 虛實整合智能製造示範線:運用台達協作機器人、D30插件機以及Reconfigurable Transformer Machine (RTM) 點膠機,結合數位雙生機台開發平台DIATwin、整線管理解決方案 Line Manager 等,在DIATwin的虛擬環境,生成最佳加工路徑與配方、進行驗證,大幅減少實體打樣成本與調適時間,得以在多個廠區快速複製、迭代,實現虛擬驗證、跨域實體部署。自動識別來料,透過 Line Manager 即時切換加工配方,無須人為介入即可完成自動換線、混線生產。並能與NVIDIA的Omniverse 以及Isaac Sim平台協同合作,以高擬真模擬縮小虛實差距。
- 機聯串接數位管理:台達以整廠級別的智能方案,整合從設備、機聯到管理資訊的數據流動。透過整線管理解決方案 Line Manager 作為 IT/OT 系統的溝通樞紐,串聯產線設備數據,供管理系統分析、可視化;上位系統下達的配方與工作指令,即時同步至產線設備,達到快速換線。Line Manager 整合生產帳料、設備監控、配方管理等數據,並在 APP 可視化呈現直通率、換線進度與根因分析等資訊,遠端全方位掌握生產現場、優化管理與決策。此外,支援多種 Machine Learning 框架,以 AI 優化缺陷分析、故障預測。
行業解決方案-倉儲物流:
- 智能機聯方案:台達高階物聯網型控制器 AX-5與人機介面 DOP-300 支援 WiFi 與多種主流通訊,為設備物聯的樞紐。控制器 AX-5以奈秒級程式執行速度,同時滿足通訊、多軸控制、邏輯判斷等多工需求;人機介面 DOP-300可透過移動裝置即時監控倉儲設備,數據串接至倉儲管理系統 DIAWMS 分析與優化。智能無線解決方案以 AI 智能調整連接 Wi-Fi AP,讓 AGV 等設備在移動中也能穩定聯網不斷線。
- 倉儲物流移動設備充電方案:台達MOOVbase基站式充電系統功率最高達30kW、640A安培,是一款專門為工業車輛打造的快速、高效、安全的充電方案。今年推出最新一對多充電架構,可透過一組MOOVbase高功率充電機櫃,分流至三個充電頭,同時為三台工業車輛充電,大幅簡化充電設備架構、節省空間和成本。MOOVair無線充電系統則能為智慧物流提供更靈活的充電方案,全系列機型涵蓋1 – 30 kW輸出功率範圍,可應用於各類型AGV/AMR、拖板車、叉車、推高機等工業車輛,透過無線、無接觸高效電能傳輸,實現無人自主、隨到隨充的充電模式。其中旗艦款MOOVair 03提供3.3kW高效無線充電,在24V電壓下、最高可達到132A安培充電。