2013/4/10

台達電子240V/30A電動車交流充電器率先通過UL認證
為首家通過北美電動車充電站安全規範的台灣廠商

台達電子為電源管理與散熱解決方案的領導廠商,其交流240V/30A第二級 (AC Level2)電動車充電器產品,率先通過北美設置電動車交流充電設施所必需之UL 2594 認證,搭配新型的車載充電器,約3-4小時即可完成充電,充電時間可減少約50%。台達電子此次透過國際產品安全測試及認證領導機構 UL (Underwriters Laboratories) 的標準諮詢服務和測試技術支援,成功取得 UL 認證,成為國內首家可以打入北美電動車市場的台灣廠商。

台達電子充電及微網事業處總經理張育銘表示:「台達以先進的電源管理核心技術為基礎,成功開發電動車交流充電器與直流快速充電機,以及充電站與充電網路管理系統等全方位電動車充電整合方案。近年在電動車充電市場已有斬獲,相繼在台灣、泰國、挪威提供高效節能、安全便利的充電站解決方案。加上此次新產品通過美國當地要求的 UL 認證,證實了台達產品符合安裝使用上的各種安全考量,這是我們順利跨入北美市場的絕佳助力。」

台達電動車交流充電器體型輕巧、防水防塵、且具備壁掛式與直立式雙重設計,可彈性設置於不同場所。搭配台達充電站管理系統,不但可有效率地管理充電站,並能讓使用者隨時查詢充電狀態;同時,充電器內建的充電延遲設定功能(Delay Timer),可以讓使用者善用離峰時間、以較低的電價充電,進一步降低電費支出。台達交流充電器亦支援無線射頻辨識技術(RFID),使用者只需用專屬卡片感應即能進行使用者認證,達到充電設備使用的最佳管理。

UL台灣總經理湯家德指出:「以電力作為動力來源的產品,須格外注意產品安全,以避免漏電觸電等危險。對台灣發展充電產品的業者而言,需要突破的最大困難點在於如何長期可靠地避免人體的觸電與車輛通訊問題,而 UL 2594 標準除了作為通用安全規範以外,也引用 UL 2231標準,作為針對人體觸電防護的各項安全要求。同時,觸電防護一般必須借助產品的軟體控制和硬體設計,軟體安全控制還必須具備一定的可靠度。今天,台達電子能突破並通過 UL 層層的嚴格測試認證,證明了台灣業者已具備進軍國際市場的研發實力。」

這次台達電子發展電動車充電設備有成,率先獲得 UL 安全認證,為電動車充電產品取得了科技和安全的平衡點,也為進軍北美市場做準備。這對有意快速提升國際市場能見度的國內電動車業者來說,亦證明了選擇安全規範完整、國際認證經驗豐富且技術能力先進的公信機構合作,對其認證過程的時效性和正確性,都能帶來很大的幫助。

目前國際間存在許多不同的充電介面,以台達電子交流充電器使用的 SAE J1772 介面為例,其是國際標準訂定組織 - 美國汽車工程師學會 (Society of Automotive Engineer, SAE) 提出並持續修訂的技術規格,是北美地區和 IEC 會員國的統一介面,台灣目前也允許以 SAE J1772 作為介面的規格依據。由於充電系統涉及高電壓大電流的安全議題,北美業者不論採用何種介面標準發展充電產品,回歸安全,都必須以 UL 2594 作為依歸。

新聞來源:Corporate Communications