四月電價調漲開始實施! 善用DC直流通風換氣/循環產品,顧荷包之外、改善空氣品質

面對通貨膨脹、萬物皆漲的年代,四月電價宣布調漲,民生用電以700度做區隔,700度以下漲3~5%、701度~1000度漲7%,但是1001度以上就要漲10%,民眾面臨新一波民生物資漲勢悄悄襲來,更擔憂未來電費逐步地調漲可能成為常態。夏季即將到來,若以餐飲服務業用電一個月一萬度來估算,夏天得多繳費約七千元,因此這波電價起漲,將影響各種商業空間,如旅館、辦公室、及零售賣場等的獲利空間。

如何節電是我們共同的課題

台達空氣品質方案產品針對環保節電的趨勢,開發了全系列均採用 DC直流無刷馬達的通風換氣產品,擁有更省電的DC變頻生活電器,不用犧牲您與顧客的舒適來達到省電的目的。透過高效率、更省電、更耐用的通風換氣、空氣循環產品,能讓您輕鬆節能、同時兼顧舒適健康的日常。讓我們一同來探索,如何搭配通風換氣、空氣循環的效果,來達成日常節電的目的。

 

節電第一波: DC 直流節能吊扇

根據美國能源局的說明,家裡安裝吊扇約可降低體感溫度4°F,搭配空調使用、不須調低冷氣設定的溫度(因而加大空調耗載),一樣可以帶來舒適的體感溫度。

搭配空調一同使用,夏季使用的正轉涼風,吊扇能帶動大面積氣流循環,進而降低室內燥熱感,尤其當室內冷氣空調開啟時,若能設定為28度來運轉,同時搭配吊扇帶動向下氣流加速冷房效果,能帶給人比實際室溫更涼爽2度的體感溫度。另外,當室溫26度的環境下,冷氣每調高1度,就能達到省電6%,從而減少夏季空調不必要的用電浪費。

台達節能吊扇,與傳統AC吊扇相比,至少可省下60%的用電量。若開啟最高風量,一天開啟24小時,每月僅需電費60元左右,即使電費調漲3~5%,影響也不大,使用一年最高可節省480度電,年度減少碳排量達257公斤。

[
推薦台達產品] 節能吊扇52吋海鷗系列 VCA523T-BK / VCA523T-WH

台達最新推出的52吋海鷗吊扇,榮獲2024台灣精品獎,美國同型吊扇更獲得能源之星最高能效標準,採用高能效的DC直流無刷馬達、同時以仿生力學來優化扇葉運轉能帶動的風量,進而帶動比一般吊扇更大範圍的吹拂面積,以商業空間來說,配置三台海鷗節能吊扇,甚至可以涵蓋四到五台一般吊扇能吹拂到的範圍;夏季搭配空調使用,不僅更節能、更能更快讓顧客達到體感舒適。

*產品詳細介紹: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ceiling-Fan/VCA523T

 

節電第二波: PM2.5直流變頻全熱交換器

1. 在夏季時,僅開啟全熱交換器:
在室外溫度達35°C的夏季,台達全熱交換器以DC馬達運轉引進室外空氣,並經由全熱交換芯,與室內回收的空氣融合,達到室內外空氣溫差均衡及換氣,最佳效果可保持室內溫度29°C、同時降低室內溼度。

2. 夏季時,全熱交換器與空調共同使用:
若室外溫度為35°C,經過全熱交換器引進外氣並交換後,最佳效果可保持室溫29°C,當空調不用耗費較高的功率去冷卻空氣,僅需再下降3°C 就可到達一般舒適的26°C。夏季可協助空調節省40%的用電,年度最佳可節省1700度電以上,約減少6000元電費(以尚未調整的電價估計),或換算減少1110 公斤的碳排放量。


[
推薦台達產品] 台達PM2.5直流變頻全熱交換器 VEB250AT3:220V


台達PM2.5直流變頻全熱交換器系列,引進過濾後的清淨新風,全屋換氣、全家健康;超薄型機身設計,解決室內安裝高度不足的問題;全系列採節能DC直流馬達、高效三重濾網,有效過濾室外空汙霧霾有害的PM2.5,淨化效果高達97%;可搭配智能控制面板,自動監測室內空氣品質(PM2.5, CO2)、並智慧調整至所需的換氣量;恆定新風量技術,在規格管道長度內,末端送風量不耗減,保持室內穩定風量;便利檢修蓋設計,定期維護好方便;全系列多種規格,可依使用空間大小來做選擇。內建全熱交換芯,調節室內溫濕度,減輕空調主機用電負荷。

*產品詳細介紹: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4034

節電第三波: DC 直流節能換氣扇

當越多商家安裝使用DC節能換氣扇、就能省下越多的能耗,尤其在旅社、宿舍等場域,如能大量改用DC馬達產品,裝1000台就是共同節省1000台的耗能,對地球更友善。

[
推薦台達產品] DC直流節能換氣扇 - 21型 VFB21AXT3


當在一般換氣的排風量85 m ³/ h (每小時 85立方米空間的換氣量)僅需3W的能源消耗,一天開啟24小時、連續一個月,使用電費不到10元 (原電價計算),與傳統電容式馬達相比可減省10度電、約減少碳排量64公斤以上。

*產品詳細介紹: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Ventilation-Fan/640


參考資料:
https://e-info.org.tw/node/238765
https://www.cna.com.tw/news/afe/202403225006.aspx