PM2.5直流變頻全熱交換器

台達PM2.5直流變頻全熱交換器系列,引進過濾後的清淨新風,全屋換氣、全家健康;超薄型機身設計,解決室內安裝高度不足的問題;全系列採節能DC直流馬達、高效三重濾網,有效過濾室外空汙霧霾有害的PM2.5,淨化效果高達97%;可搭配智能控制面板,自動監測室內空氣品質(PM2.5, CO2)、並智慧調整至所需的換氣量;恆定新風量技術,在規格管道長度內,末端送風量不耗減,保持室內穩定風量;便利檢修蓋設計,定期維護好方便;全系列多種規格,可依使用空間大小來做選擇。內建全熱交換芯,調節室內溫濕度,減輕空調主機用電負荷。

● VEB150AT3:220V,適用坪數 小於30坪
● VEB250AT3:220V,適用坪數 小於50坪
● VEB350AT3:220V,適用坪數 小於70坪
● VEB500AT:220V,適用坪數 小於100坪
● VEB650AT:220V,適用坪數 小於110坪
● VEB800AT:220V,適用坪數 小於120坪
● VEB1000AT:220V,適用坪數 小於140坪
● 智能型控制面板:VFRU-ERVT-02SS / VFRU-ERVT-03SS
● 液晶型控制面板:VFRU-ERV-03LS

銷售通路查詢: 連結

產品介紹

產品特色
  • 節能DC直流馬達
  • 高效三重過濾網
  • 使用日本製承軸滾珠,長效運轉,長壽命
  • 薄型機身
  • 恆定新風量技術(適用機型 VEB150AT3 / VEB250AT3 / VEB350AT3)
  • 微正壓設計
  • 多重安全設計
  • 自動監測室內空氣品質(PM2.5, CO2)
  • 自動旁通 (適用機型 VEB350AT3)
  • 便利檢修蓋 (適用機型 VEB150AT3 / VEB250AT3 / VEB350AT3)
  • 全機三年保固 (詳細內容請參考產品保證書)
 
 
技術規格


為您打造一間會呼吸的家


PM2.5 直流變頻全熱交換器
全屋舒適好空氣


不同於室內空調或是空氣清淨機,PM2.5 直流變頻全熱交換器能引進室外空氣,由全熱交換芯調整外氣溫溼度,再利用三重高效濾網過濾空氣中的髒污,並將新鮮空氣帶入室內,替換滯留室內的不良空氣,提升含氧量,打造健康的生活環境。

PM2.5 直流變頻全熱交換器 全屋舒適好空氣


四季持續使用,健康舒適又節能

全年皆可持續運轉,因應四季調節室內溫濕度,減輕空調主機運作負荷,讓居家空間更健康舒適又節能。

四季持續使用,健康舒適又節能


高效率DC變頻馬達

永磁馬達大幅降低電量,維持長壽命,較AC 馬達節省能耗60%,就算全天候開啟也不浪費能源。

高效率DC 變頻馬達


高效三重濾網,三倍防護好安心

PM2.5 整機一次過濾效率97% 以上。

高效三重濾網,三倍防護好安心

正壓設計,汙濁空氣都出去

能夠使室內維持正壓環境,將室內汙濁空氣自然排出室外,也可避免室外未經過過濾的汙染空氣由隙縫鑽進室內。

正壓設計,汙濁空氣都出去


維持恆定新風量,送進全屋超舒適

一定管道長度範圍內風量不受影響,在規格範圍內的濾網阻抗,包括過濾堆積的粉塵,出風口仍能提供恆定的新風量。

適用機型 VEB150AT3 / VEB250AT3 / VEB350AT3

維持恆定新風量,送進全屋超舒適


多種控制面板 操作看得見

大字體LCD 液晶顯示螢幕,功能、狀態清晰,辨識容易;直覺式按鍵簡單好操作,無縫隙設計,防水效果佳;簡約時尚外型,完美搭配室內裝潢。

多種控制面板 操作看得見


高效率熱交換芯,RS485 通訊介面,自動旁通模式,換氣快更節能,薄型機身、翻轉安裝設計
產品尺寸性能曲線圖產品規格配件一覽表
檔案下載

VEB150AT3 / VEB250AT3 / VEB350AT3使用手冊 /1.95MB

VEB500AT / VEB650AT / VEB800AT / VEB1000AT使用手冊 / 2.80MB

智能型控制面板 VFRU-ERVT-02SS 使用手冊 / 481KB

智能型控制面板 VFRU-ERVT-03SS 使用手冊 / 875KB

液晶型控制面板 VFRU-ERV-03LS 使用手冊 / 976KB