DPM 系列 450-1375 kVA

極致 MW 功率防護,結合智慧設計與卓越電力性能

DPM 為一款在線式雙轉換 UPS,是專為大型資料中心及要求高穩定性電力保護之關鍵應用領域打造,集結最高可用功率、無懈可擊之能源效率及優異的電力性能成就同級中最完美的組合。本產品系列以水平及垂直並聯方式滿足 MW 功率需求之要求。DPM 系列提供最高可用功率,不需降低 UPS 容量等級。受惠於台達創新的三相 PFC 技術, 系列機組提供小於 4% 的低 iTHD、96% 的 AC-AC 轉換效率及在 ECO 模式下高達 99% 的整機效率,大幅節省整體設備持有成本 (TCO)。DPM UPS 通過故障自動保護 (Fail-Safe) 機制增加了機組的可用性,是一款能確實保護關鍵營運任務的理想解決方案。


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

同級最佳的電力性能及優異效率

  • 高達 96% 的 AC-AC 效率, 大幅節省用電成本
  • 低諧波汙染 (iTHD < 4%) 及高輸入功率因素 (> 0.99),降低上游的投資成本
 

值得信賴的穩定性

  • 廣泛輸入電壓範圍,使 UPS 能在嚴苛的用電環境下運作,並延長電池壽命
  • DSP 技術能減少電子元件數量,降低故障率
  • 冗餘輔助電源強化系統穩定性
  • 雙輔助電源電路設計避免單點故障情形,確保穩定性
 

更優異的靈活性及管理方式

  • 提供 N+X 備援及熱備架構等多種配置選擇
  • 支援頂部及底部電纜引入線,提供靈活配置
  • 可調式充電電流及充電電壓符合不同的電池配置需求
  • LCD 觸控面板內建 USB 連接埠,可輕鬆存取事件紀錄
  • 標準配備包含內建 SNMP 卡,可執行遠端監控及管理
應用領域

UPS DPM 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. DPM-450K / DPM-550K / DPM-825K / DPM-1100K / DPM-1375K

  3. 額定容量
  4. DPM-450K: 450 kVA / 405 kW
    DPM-550K: 550 kVA / 495 kW
    DPM-825K: 825 kVA / 742 kW
    DPM-1100K: 1100 kVA / 990 kW
    DPM-1375K: 1375 kVA / 1237 kW

  5. 輸入
  6. 額定電壓: 480 Vac, 3相3線
  7. 電壓範圍: +10/-15%, 408~528 Vac (全載)
  8. 頻率範圍: 45~65 Hz
  9. 功率因素: > 0.99 (全載)
  10. 電流諧波失真: < 4% *

  11. 輸出
  12. 電壓: 480 Vac, 3相3線
  13. 電壓穩定性: ± 1%
  14. 電壓諧波失真: < 2% (線性負載)
  15. 過載能力
    101~≤ 125%: 10 分鐘
    126~≤ 150%: 1 分鐘
    > 150%: 1 秒
  16. 頻率: 50/60 Hz ± 0.05 Hz

  17. 外接電池
  18. 相容類型: VRLA, 開放式
  19. 電池電壓: 480 Vdc (額定,可調整)
  20. 充電電流
    DPM-450/550K: 140 A
    DPM-825K: 210 A
    DPM-1100K: 280 A
    DPM-1375K: 350 A

  21. 顯示器: 觸控螢幕 LCD

  22. 通訊介面
  23. 智慧型插槽 x 1、並聯埠 x 2、REPO 插槽x 1、乾接點輸入 x 2、SNMP x 1、乾接點輸出 x 6、斷路器偵測 x 4、USB 連接埠 x 2、RS232 x 2、電池箱溫度偵測線 x 4

  24. 並聯操作: 可多機並聯備援與擴充

  25. 效率
  26. 在線模式: 96%
    ECO 模式: 99%

  27. 環境
  28. 操作溫度: 0~40°C
  29. 相對溼度: 0~95% (不結露)

  30. 尺寸 (寬 x 深 x 高)
  31. DPM-450/550K: 1820 x 875 x 1900 mm
    DPM-825K: 2595 x 875 x 1900 mm
    DPM-1100K: 3910 x 875 x 1900 mm
    DPM-1375K: 4525 x 875 x 1900 mm

  32. 重量
  33. DPM-450/550K: 1268 kg
    DPM-825K: 1863 kg
    DPM-1100K: 2883 kg
    DPM-1375K: 3490 kg

  34. * 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%。

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。