DPH 系列 50 - 300/500/600 kVA

全世界最高的電力密度搭配先進電力效能與優異的可靠度,提供百萬瓦的電力保護。

在充斥著雲端、4G/5G 以及各種媒體資料串流應用程式之高度 IT 密集的世界中,不斷升高的機架電力密度和有限的資料中心空間,使 IT 經理人面臨了各種挑戰。台達創新的模組式 UPS 技術,可協助客戶解決高電力密度、高電力效能,以及無與倫比之妥善率等方面的要求。此款嶄新的台達 Modulon DPH 系列 UPS 50 -300/500/600 kVA,匯集了整體業界最先進、每一個模組 50 kW 的電力密度,並可提供最小的設備尺寸和最高的空間利用率。對於百萬瓦資料中心而言,台達 Modulon DPH 系列 UPS 是最理想的模組化電力保護裝置,可以提供最佳化的整體擁有成本 (TCO)。

DPH 系列, 三相模組化不斷電系統 , 50 - 300/500/600 kVA 特色


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

絕佳的電力效能

  • 在 50 kW 和 3U 的空間中,提供全業界最先進之單一模組的電力密度,為具有單一機架 500 kVA 和兩個機架 600 kVA 之條件的最小尺寸,相較於同等級的產品,可達到最佳的有效運轉率
  • 最高 96.5% 的高 AC-AC 效率,在 ECO 模式下可達到 99%,為節省能源費用的指標
  • 在綠能模式下可提供負載累積功能,以最佳化系統效率
 

極致可用

  • 採用完全模組化的設計以及可熱抽換的主要模組,確保平均維修時間 (MTTR) 幾乎為零,不會面臨當機的風險
  • 備用組件及雙重 CAN 匯流排可提供最高的系統妥善率,且可避免單點故障的情況
  • 模組化的 UPS 可以隨著您的企業成長,可同步並聯擴充至 8 台機組、4.8 MVA 的總供電容量
 

高管理能力

  • 方便使用者操作的 10" 彩色觸控螢幕,讓您能輕鬆地從所在地進行 UPS 管理作業
  • 各項環境資訊 (例如安全性、用水、火災及溫度) 皆可整合至 UPS 中,輕鬆透過 UPS 上的液晶顯示器進行監控
  • 可外接電池管理系統,將電池的資訊 (包含電池的電壓、電流及內阻) 整合至 UPS 上,透過 UPS 上的液晶顯示器進行監控 (選購電池管理系統)
應用領域

UPS DPH 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K

  3. 功率額定值
  4. DPH-300K
    50-300 kVA/kW
    50 kW 電源模組數量: 最多 6 組
  5. DPH-500K
    50-500 * kVA / 50-450 kW
    50 kW 電源模組數量: 最多 9 組
  6. DPH-600K
    50- 600 kVA/kW
    50 kW 電源模組數量: 最多 12 組

  7. 輸入
  8. 額定電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線+地線)
  9. 電壓範圍: 176~276 / 305~478 Vac (全負載)
  10. 電流諧波失真: < 3% **
  11. 功率因數: > 0.99
  12. 頻率範圍: 40~70 Hz

  13. 輸出
  14. 電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線+地線)
  15. 電壓諧波失真: ≤ 0.5% (線性負載)
  16. 電壓穩定性: ± 1% (靜態)
  17. 頻率: 50/60 Hz ± 0.05 Hz
  18. 過載能力
    ≤ 125%: 10 分鐘
    ≤ 150%: 1 分鐘
    > 150%: 1 秒

  19. 顯示器: 10” 彩色觸控螢幕

  20. 介面
  21. 標準配備
    RS-232通訊埠 x 1, 並聯通訊埠 x 4. USB Type A x 2, USB Type B x 1, MODBUS通訊埠 x 1, 多功能插槽 x 1, 遠端緊急關機乾接點 x 1, 本機緊急關機接點 x 1, 輸入乾接點 x 4, 輸出乾接點 x 6, 外接電池乾接點溫度偵測 x 4, 外接開關/斷路器狀態偵測乾接點 x 4, BMS (RJ45) x 1, 網路通訊埠x 1
  22. 選購配件
    繼電器輸入/輸出卡, 外接電池箱溫度偵測線

  23. 認證
  24. 安全性: CE

  25. 效率
  26. AC-AC: 最高 96.5%
    ECO 模式: 99%

  27. 電池
  28. 額定電壓: ± 240 Vdc
  29. 充電電壓: ± 272 V (可調整範圍從204 V 到 312 V)
  30. 電池深度放電保護: 有

  31. 環境
  32. 操作溫度: 0~40℃
    相對溼度: 0~90% (不結露)
  33. IP 保護裝置: IP20

  34. 其他
  35. 並聯冗餘及擴充: 模組及系統冗餘, 最多 8 台機組並聯
  36. 緊急關機裝置: 遠端(預設)以及本機(選配)
  37. 電池啟動: 有

  38. 整機規格
  39. 尺寸 (寬 x 深 x 高)
    DPH-300K/500K: 600 x 1100 x 2000 mm
    DPH-600K: 1200 x 1100 x 2000 mm
  40. 重量 - UPS 系統 (不包含各項電力模組)
    DPH-300K: 311 kg
    DPH-500K: 317 kg
    DPH-600K: 605 kg
  41. 重量 - 50 kW 電力模組 (選購): 36 kg

  42. * 透過 Modbus 將電力模組的功率額定值調整為 50 kVA 或 55.6 kVA,DPH-500K 可使用 9 個 55.6 kVA 電力模組達成 500 kVA / 450 kW。
    ** 當輸入的 vTHD 小於 1% 時。

    所有規格若有變更,恕不另行通知。