模組化機櫃

模組化設計 優化空間使用率

台達開發了獨特的“模組化”功能,大幅提升機櫃內的空間利用率。高達 70% 的開孔率,可減少局部熱點發生,更符合高密度機房的需求。


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

便利性

  • 免工具拆裝前後門,並可將前後門對調,便於重新部署
  • 頂部可拆式纜線整理槽,便於整理電力,網路與光纖纜線 (選配)
  • 頂部同時附有免工具拆除蓋板,易於管理進出線位置
  • 底部可拆式進線槽,便於高架地板裝設 (選配)
  • 底部附輪腳,可輕鬆移動
  • 前後皆有 U 數標示,方便安裝
  • 簡易並櫃設計,保持機房整齊穩定
  • 前後門開啟角度達 130 度,便於安裝維修
  • 備有各式配件,增強管理與整齊性
 

高彈性

  • 兩片式後門,減少熱通道所需空間,便於維護並減少資料中心設置所需空間
  • 軌道式安裝立柱附有定位標誌,可調整深度以符合不同安裝需求
  • 內建 4 個萬用掛架,可搭配 0U PDU 或是垂直纜線整理槽
  • 完全適用於所有符合 EIA-310 標準的機架式設備
 

高安全性

  • 靜態承載高達 1420 kg 以上,動態承載達 1000 kg
  • 前後門均接地至機櫃本體, 以加強接地與安全性
  • 底部可調式固定柱,讓機櫃更穩固安全
  • 前後門均附鎖
  • 本體均為鋼材用料,表面經防鏽粉體塗裝烤漆處理
技術規格
  1. 外觀規格
  2. MSR1110
  3. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 660 x 1160 x 2156 mm
    實體尺寸 (寬 x 深 x 高): 600 x 1090 x 2000 mm
    毛重: 150 kg
    淨重: 137 kg

  4. MSR1120
  5. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 660 x 960 x 2156 mm
    實體尺寸 (寬 x 深 x 高): 600 x 890 x 2000 mm
    毛重: 115 kg
    淨重: 103 kg

  6. MSR1160
  7. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 660 x 1260 x 2156 mm
    實體尺寸 (寬 x 深 x 高): 600 x 1190 x 2000 mm
    毛重: 167 kg
    淨重: 145 kg

  8. MSR2110
  9. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 830 x 1160 x 2156 mm
    實體尺寸 (寬 x 深 x 高): 800 x 1090 x 2000 mm
    毛重: 164 kg
    淨重: 148 kg

  10. MSR3110 (19” 網路櫃)
  11. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 830 x 1160 x 2156 mm
    實體尺寸 (寬 x 深 x 高): 800 x 1090 x 2000 mm
    毛重: 171 kg
    淨重: 152kg

  12. MSR3120 (19” 網路櫃)
  13. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 830 x 960 x 2156 mm
    實體尺寸 (寬 x 深 x 高): 800 x 890 x 2000 mm
    毛重: 153 kg
    淨重: 135 kg

  14. MSR3160 (19” 網路櫃)
  15. 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 830 x 1260 x 2156 mm
    實體尺寸 (寬 x 深 x 高): 800 x 1190 x 2000 mm
    毛重: 182 kg
    淨重: 158 kg

  16. 安全認證
  17. 防護等級: IP20
    認證: EIA-310-D
    安全接地: UL 60950 (最大63 A)
    環境: RoHS