機櫃式精密空調 冰水型 (70/95/136K)

櫃間製冷 有效消除機房熱源

現代資料中心隨著伺服器熱密度的增加,傳統的精密空調不足以對下述的現象,做到完全的製冷效果。

  • 尖離峰負載變動
  • 高熱功率密度
  • 熱源分佈不均勻

台達電子推出的機櫃式精密空調,能有效的解決此類問題。

機櫃式精密空調 冰水型 - 70kW / 95kW / 120kW


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

高可用性

  • 提供最有效的機櫃式製冷方案,直接貼近熱負載,快速移除機房熱源
  • 雙電源輸入功能,提高空調的可靠度
  • 可針對IT負載變動性高的區域,做群組連鎖控制以有效消除熱點問題
  • 可選配再熱與加濕設備,以達到更精準的溫濕度控制
  • 採用微處理器做精密控制,並提供完整的系統狀態資訊於LCD顯示面板
  • 內建漏水檢知器,如有漏液現象發生將會顯示並告警
  • 內建冷凝水排水泵以強制排水,並有液位控制與異常告警功能
  • 內建手動強制除濕功能,可快速精確除濕
 

高彈性

  • 模組化建置設計,可隨機房的負載變動或是重新調整,快速佈署製冷空調
  • 內建渦流式冰水流量計,監控冰水流量,更易檢知運轉狀況
  • 可做遠端監控,輕鬆整合於機房環控系統
  • 冰水進出水管可由頂端或底部配管,輸入電源亦支援上下進線
  • 底部附輪腳,可輕鬆移至需要佈署的位置
  • 採用高效率的可拋棄式濾網 ( MERV 8 ASHRAE 52.2 ),易於維護保養
  • 以最短而有效的消除熱源方式,降低冷熱混風機率,大幅提升空調的效率
 

高效節能

  • 高效製冷 : 配合用戶針對機櫃密度增加,在有限的佔地面積下,提昇製冷能力,300 mm 最大達 60 kW,600 mm最大達 120 kW
  • 高溫冰水製冷 : 空調適用高溫冰水製冷,有助於節省室外冰水主機能耗,若冰水主機冰水溫度從 5°C 提昇至 12°C,可以節能達 15~20%
  • 變風扇轉速 : 風扇採用 DC 或 EC 風扇,可依機房負載調節風扇轉速, 減少離峰期間的電力損耗
  • 變冰水流量 : 空調可採用二通變流量設計,依機房負載調節冰水流量,以做到節省水泵耗功
技術規格
機櫃式精密空調 70kW
  1. 型號: HCH1CB0 (單冷) / HCH1CB0 (恆溫恆濕)

  2. 製冷方式: 冰水式

  3. 最大製冷量: 70 kW *

  4. 顯熱製冷量: 69.3 kW

  5. 輸入電壓
  6. 三相 380/220 Vac, 50/60 Hz
    配置雙電源輸入

  7. 輸入最大電流
  8. 單冷型: 5 A
  9. 恆溫恆濕型: 22 A

  10. 輸入功率
  11. 單冷型: 3 kW
  12. 恆溫恆濕型: 14 kW

  13. 風扇形式: EC 節能風機

  14. 最大風量: 6700 CFM (11400 CMH)

  15. 冰水流量: 111.2 LPM *

  16. 再熱器 (恆溫恆濕型)
  17. 容量: 8.1 kW (27600 BTU/hr)
  18. 段數: 3 段

  19. 加濕器 (恆溫恆濕型)
  20. 電極式 **
  21. 能力: 3 kg/hr
  22. 加濕器入水管: 10 A (3/8”) PVC ID,公接頭

  23. 通訊介面
  24. SNMP 插槽 × 1, RS232 × 1, RS485 × 1, 輸入乾接點 × 2, 輸出乾接點 × 2, CAN IN/OUT × 1, 遠端溫度感測器接點 x 3 (內附 2 條溫度感測器), 遠端溫濕度感測器接點 x 1

  25. 配管
  26. 進水管 32 A (1 1/4”) PT 牙,母接頭
  27. 出水管 32 A (1 1/4”) PT 牙,母接頭
  28. 排水管 10 A (3/8”) PVC ID

  29. 選配件
  30. 清洗式濾網、遠端溫濕度感測器、遠端溫度感測器、SNMP 卡、導風門

  31. 尺寸 (寬 × 深 × 高)
  32. 單冷型: 600 × 1090 × 2000 mm
  33. 恆溫恆濕型: 600 × 1090 × 2000 mm

  34. 重量
  35. 單冷型: 368 kg
  36. 恆溫恆濕型: 375 kg

  37. * 回風溫度:40.6℃ DB / 21.6℃ WB / 冰水入水溫度 7.2℃ / 冰水出水溫度 16℃
    ** 加濕器入水壓力需介於 0.1~0.35 MPa 之間

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
     
機櫃式精密空調 95 kW / 136 kW
  1. 型號: HCH1CD0 單冷 / HCH1CD0 恆溫恆濕 / HCH1CH0

  2. 電源
  3. 輸入
    HCH1CD0: 三相 380/220 Vac, 50/60 Hz
    HCH1CH0: 三相 400/230 Vac, 50/60 Hz
  4. 功耗
    HCH1CD0 單冷: 4.8 kW
    HCH1CD0 恆溫恆濕: 15.8 kW
    HCH1CH0: 6.5 kW

  5. 額定製冷量 *
  6. 總製冷量
    HCH1CD0: 95.9 kW
    HCH1CH0: 136.2 kW
  7. 顯冷量
    HCH1CD0: 95.9 kW
    HCH1CH0: 135.7 kW

  8. 最大製冷量 **
  9. 總製冷量
    HCH1CD0: 122.7 kW
    HCH1CH0: 176.1 kW
  10. 顯冷量
    HCH1CD0: 122.7 kW
    HCH1CH0: 175.7 kW

  11. 高溫冰水製冷量 ***
  12. 總製冷量
    HCH1CD0: 81.2 kW
    HCH1CH0: 115.8 kW
  13. 顯冷量
    HCH1CD0: 81.2 kW
    HCH1CH0: 115.8 kW

  14. 風扇
  15. 類型: DC 風扇
  16. 數量
    HCH1CD0: 3
    HCH1CH0: 4
  17. 風量
    HCH1CD0: 8272 CFM (14050 CMH)
    HCH1CH0: 11968 CFM (20300 CMH)

  18. 球閥
  19. 類型
    HCH1CD0: 二通
    HCH1CH0: 二通
  20. 最大流量
    HCH1CD0: 150 LPM
    HCH1CH0: 265 LPM
  21. 入水溫度: 5~22°C

  22. 再熱器 (HCH1CD0 恆溫恆濕)
  23. 類型: 電加熱
  24. 供熱量: 8.1 kW

  25. 加濕器 (HCH1CD0 恆溫恆濕)
  26. 類型: 電極式
  27. 加濕量: 3 kg/h

  28. 濾網
  29. 類型: MERV 1 (清洗式)

  30. 通訊介面
  31. SNMP 插槽 × 1, RS232 × 1, RS485 × 1, 輸入乾接點 × 2, 輸出乾接點 × 2, CAN IN/OUT × 1, 遠端溫度感測器接點 x 3 (內附2條溫度感測器), 遠端溫濕度感測器接點 x 1

  32. 選配件
  33. HCH1CD0: 遠端溫濕度感測器、遠端溫度感測器、SNMP 卡、導風門
    HCH1CH0: 遠端溫濕度感測器、遠端溫度感測器

  34. 配管
  35. 入水管徑: 1 1/4” PT 母接頭
  36. 出水管徑: 1 1/4” PT 母接頭
  37. 排水管徑: 3/4” (重力排)

  38. 尺寸 (寬 x 深 x 高)
  39. HCH1CD0: 600 x 1090 x 2000 mm
    HCH1CH0: 600 x 1090 x 2400 mm

  40. 重量
  41. HCH1CD0 單冷: 415 kg
    HCH1CD0 恆溫恆濕: 422 kg
    HCH1CH0: 498 kg

  42. * 額定製冷量測訂以乾球 40.6°C 乾球溫度、21.6°C 濕球溫度,在 7°C 的入水溫度、額定流量下
    ** 最大製冷量測訂以乾球 48.9°C 乾球溫度、23.9°C 濕球溫度,在 7°C 的入水溫度、最大流量下
    *** 高溫冰水製冷量測訂以乾球 40.6°C 乾球溫度、21.6°C 濕球溫度,在 12°C 的入水溫度、8°C 的溫差下 (HCH1870, HCH1CH0) / 9°C 的溫差下 (HCH1CD0)

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。