機櫃式精密空調 冰水型 (29/43K)

智慧制冷 有效消除機房熱點

現代資料中心隨著伺服器熱密度的增加,傳統的精密空調不足以對下述的現象,做到完全的製冷效果。

  • 機櫃化
  • 高熱功率密度
  • 熱源分佈不均勻

台達推出的機櫃式冰水機型精密空調,能有效的解決此類問題。

機櫃式精密空調系列 冰水型 - 29kW / 43kW


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

高可用性

  • 內建雙電源供應器,大幅提升系統的電力可靠度與保護
  • 提供可支援熱插拔的電源供應器與風扇,大幅縮短維修所需時間
  • 內建冷凝水排水泵,可強制排水,並方便系統配置
  • 門板為表面靜電噴塗環氧樹脂的冷軋鋼板製成,防腐性能良好
  • 內建漏水檢知器,如有漏液現象發生將會顯示並告警
  • 模組化設計可隨需求增加冷卻裝置,並將訊號集中管理
  • 內建手動強制除濕功能,可快速精確除濕
 

高彈性

  • 冰水管道適用頂部或底部進管,可因需求彈性配置
  • 底部附輪腳,可輕鬆移至需要加強制冷位置
  • 採用高效率的可拋式濾網 (MERV 8 ASHRAE 52.2, 45 mm),並可選購可清洗式 MERV 1 濾網,節省耗材成本
  • 可透過 SNMP 卡進行遠端控制,對產品提供更全面的保護,提供更多的節能措施
 

高效節能

  • 多段變速風扇設計,可依據實際工作負載調整轉速,減少離峰期間的電力損耗
 

應用範圍

  • 採用三通控制閥組,冷卻系統可做變流量控制,並達到節能目的
  • 內建渦流式冰水流量計,監控冰水流量,更易檢知運轉狀況
  • 高密度機櫃區域
  • 需要精密環控環境
技術規格
機櫃式精密空調 29 kW
  1. 型號: HCH1850

  2. 製冷方式: 冰水式

  3. 最大製冷量: 29 kW *

  4. 顯熱製冷量: 28.7 kW

  5. 輸入電壓
  6. 單相 220 Vac, 50/60 Hz
    配備雙電源輸入與雙電源供應器

  7. 輸入最大電流: 5 A

  8. 輸入功率: 1 kW

  9. 風扇形式: 直流變速風扇

  10. 最大風量: 2900 CFM (4930 CMH)

  11. 冰水流量: 68.3 LPM *

  12. 冷凝水排水泵
  13. 容量: 60 l/hr (15.85 gal/hr)
  14. 揚程: 5 米 (16.4 ft)
  15. 水平距離: 18 米 (60 ft)

  16. 濾網: MERV 8 拋棄式濾網

  17. 通訊介面
  18. SNMP 插槽 × 1, RS232 × 1, RS485 × 1, 輸入乾接點 × 2, 輸出乾接點 × 2, CAN IN/OUT × 1, 遠端溫度感測器接點 x 3 (內附2條溫度感測器), 遠端溫濕度感測器接點 x 1

  19. 配管
  20. 進水管 25 A (1”) PT 牙,母接頭
  21. 出水管 25 A (1”) PT 牙,母接頭
  22. 排水管 10 A (3/8”) PVC ID

  23. 選配
  24. 件清洗式濾網、遠端溫濕度感測器、遠端溫度感測器、SNMP 卡、導風門

  25. 尺寸 (寬 × 深 × 高): 300 × 1090 × 2000 mm

  26. 重量: 185 kg

  27. * 最大製冷量測定條件:回風溫度:40.6℃ DB / 21.6℃ WB / 冰水入水溫度 7.2℃ 冰水出水溫度:13.8℃

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格
     
機櫃式精密空調 43 kW
  1. 型號: HCH1870

  2. 電源
  3. 輸入: 單相 220 Vac, 50/60 Hz
  4. 功耗: 2 kW

  5. 額定製冷量 *
  6. 總製冷量: 43.4 kW
  7. 顯冷量: 43.0 kW

  8. 最大製冷量 **
  9. 總製冷量: 59.1 kW
  10. 顯冷量: 59.1 kW

  11. 高溫冰水製冷量 ***
  12. 總製冷量: 37 kW
  13. 顯冷量: 37 kW

  14. 風扇
  15. 類型: DC 風扇
  16. 數量: 8
  17. 風量: 4400 CFM (7475 CMH)

  18. 球閥
  19. 類型: 二通 / 三通
  20. 最大流量: 100 LPM
  21. 入水溫度: 5~22°C

  22. 濾網
  23. 類型: MERV 1 (清洗式)

  24. 通訊介面
  25. SNMP 插槽 × 1, RS232 × 1, RS485 × 1, 輸入乾接點 × 2, 輸出乾接點 × 2, CAN IN/OUT × 1, 遠端溫度感測器接點 x 3 (內附 2 條溫度感測器), 遠端溫濕度感測器接點 x 1

  26. 選配件
  27. 遠端溫濕度感測器、遠端溫度感測器、SNMP 卡、導風門

  28. 配管
  29. 入水管徑: 1” PT 母接頭
  30. 出水管徑: 1” PT 母接頭
  31. 排水管徑: 5/8” (重力排)

  32. 尺寸 (寬 x 深 x 高) : 300 x 1090 x 2000 mm

  33. 重量: 187 kg

  34. * 額定製冷量測訂以乾球 40.6°C 乾球溫度、21.6°C 濕球溫度,在 7°C 的入水溫度、額定流量下
    ** 最大製冷量測訂以乾球 48.9°C 乾球溫度、23.9°C 濕球溫度,在 7°C 的入水溫度、最大流量下
    *** 高溫冰水製冷量測訂以乾球 40.6°C 乾球溫度、21.6°C 濕球溫度,在 12°C 的入水溫度、8°C 的溫差下 (HCH1870, HCH1CH0) / 9°C 的溫差下 (HCH1CD0)

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。