輔助空調模組

在鋪有高架地板的資料中心,空調的冷空氣常透過地板底下的通道送達至每個機櫃。 然而,冷空氣傳達到遠端的機櫃時,風量已經減弱,再加上高架地板下通常也佈滿電纜線以及管路,更對冷空氣的傳送增加了阻礙,造成熱點 (Hot Spot) 的重大問題。

台達的輔助空調模組 (ADU: Air Distribution Unit) 正是為了解決這個困擾所設計。其高達 1000 CFM 的送風量,能輔助冷空氣傳送到需要加強散熱的機櫃,把熱點掃除。

台達 ADU 可以輕鬆鎖附於專用的高架地板上,並偵測空調來源以及機櫃內的溫度,以調節風扇的轉速,達到節能的目的。

輔助空調模組: 前方製冷
輔助空調模組 : 可安裝於高架地板正下方


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色
  • 送風量高達 1000 CFM
  • 智慧型風扇轉速控制,節省電費支出
  • 安裝容易,適用於標準高架地板
  • 溫度異常與短路自動保護
  • 風扇狀態與異常 LED 指示燈
  • 4 組告警訊息乾接點輸出
技術規格
  1. 型號: HC5990

  2. 輸入
  3. 額定電壓: 單相 100-240 Vac (內附兩種電源線)
  4. 電壓容許範圍: 90~264 Vac
  5. 頻率: 50/60 Hz ± 3 Hz
  6. 輸入保護: 6.3 A / 250 Vac 保險絲

  7. 輸出
  8. 風量: > 1000 CFM (1700 m³/hr)
  9. 乾接點: 系統故障, 溫度異常, 風扇故障, 環境溫度異常

  10. 安全認證
  11. 認證: CE, EN55022 ClassA

  12. 外形尺寸和重量
  13. 實體尺寸 (寬 x 高 x 深): 430 x 400 x 54 mm
  14. 淨重: 5.62 kg

  15. 使用環境條件
  16. 溫度
    使用溫度: 0-45°C, 儲藏溫度: -20-60°C
  17. 相對濕度
    使用濕度: 20-90% (不結露)

高架地板
  1. 型號: HC5991

  2. 實體尺寸 (寬 x 高 x 深): 600 x 600 x 50 mm

  3. 淨重: 8.94 kg

  4. 由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。