ViLink 系列

智能計量型 / 智能監控型 機架式電源分配器 (rPDU)

ViLink 系列機架式電源分配器 (rPDU) 提供多元的產品組合,rPDU 產品採用台達可靠設計並經過嚴謹的品質控管。台達 rPDU 系列產品具備智慧管理和網路安全防護功能。此外,每一支 rPDU 在出貨前都經過嚴格的功能測試和可靠性驗證,確保品質穩定性和設計可靠度。




rPDU 選擇器 & 檔案下載 型錄下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

智能計量型機架式電源分配器
 

靈活安裝、節省空間

  • 零 U 空間配置,支援垂直/水平以及側面/後側安裝
  • 兼容 EIA 機櫃和各式客製化機櫃
  • 多樣客製選擇,彈性運用各式應用場景
 

網路安全升級,監測管理簡單易行

  • 達到 1% 計費級精準度,符合 IEC62053-21 第 1 級功率使用管理標準
  • 同一 IP 位址可鏈接高達 40 支 rPDU,方便管理並同時降低連接線路的資本支出
  • 優越的網絡防護功能和身份驗證功能,確保遠端監控安全性
  • 易於現場監控的 LCD 顯示介面
 

高溫耐受、安心無憂

  • 分支迴路斷路器保護,防止超載造成其他設備損害
  • 即使一相損失,RMC 仍可無間斷運作,確保數據傳輸並輕鬆判斷故障原因
  • 在滿載條件下操作溫度可達 60 °C,確保高性能運算下的應用
 
智能監控型機架式電源分配器
 

靈活安裝、節省空間

  • 零 U 空間配置,支援垂直/水平以及側面/後側安裝
  • 兼容 EIA 機櫃和各式客製化機櫃
  • 多樣客製選擇,彈性運用各式應用場景
 

網路安全升級,監控管理簡單易行

  • 透過遠端插座控制和自訂的插座分組,實現對 IT 設備的實時管理,並降低不必要的閒置功耗
  • 卓越的網絡安全性和身份驗證功能可輕鬆設定設備的開啟/關閉順序和時間延遲,保護 IT 設施免受啟動時的突波電流影響
  • 達到 1% 計費級精準度,符合 IEC62053-21 第 1 級功率使用管理標準
  • 同一 IP 位址可鏈接高達 40 支 rPDU,方便管理並同時降低連接線路的資本支出
  • 易於現場監控的 LCD 顯示介面
 

高溫耐受、安心無憂

  • 分支迴路斷路器保護,防止超載造成其他設備損害
  • 即使一相損失,RMC 仍可無間斷運作,確保數據傳輸並輕鬆判斷故障原因
  • 在滿載條件下操作溫度可達 60 °C,確保高性能運算下的應用