• 環境管理與整合

InfraSuite Device Master

InfraSuite Device Master提供各式各樣簡化與自動化監控關鍵設備的功能,可讓使用者觀察所有設備的狀態、查詢事件紀錄或歷史資料,並協助使用者採取適當措施。部署此具有高成本效益的軟體解決方案,即可配合事業成長而進行擴充。

InfraSuite Device Master 的優點

免費下載
InfraSuite Device Master可免費下載,並預設提供5個監控設備的節點,可監控電力、空調等各種資料中心基礎設施。

即時監控
使用者可透過 InfraSuite Device Master的系統畫面,檢視資料中心之關鍵設施的最新狀態,InfraSuite Device Master同時可查看站點的設備資訊、查詢歷史和事件,甚至監控位於不同國家的多個站點。

易於部署
台達軟體網站已備有下載檔案。InfraSuite Device Master軟體是專為快速安裝和建置而設計,可輕鬆安裝至伺服器或電腦上。

可移轉至InfraSuite Manager (DCIM軟體)
除了機房設備外,若用戶需要更加完善的DCIM解決方案,從既有的InfraSuite Device Master移轉至InfraSuite Manager是最為便捷的方式。 InfraSuite Manager是一套功能齊全的台達DCIM軟體。

InfraSuite Device Master - 監控應用
▲ Delta InfraSuite Device Master監控應用


檔案下載

產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
  • 產品介紹
  • 服務與工具
  • 獲獎與安規認證
  • 聯絡我們

產品介紹

產品特色

導覽圖形

InfraSuite Device Master的導覽圖形可自訂,使用者可使用軟體提供的元件設計樓層配置。
 
Navigational Graphics

 

支援多種通訊協定

支援Modbus與 SNMP標準通訊協定 (僅限台達設備)。

 

主動式通知

主動式通知可為使用者提供自動化、個人化的電子郵件、簡訊和聲音通知。

 

使用者帳戶管理

使用者可依據權限級別分組,而各權限級別的工作範圍是由管理員界定,工作包括配置圖、設備控制和系統操作的可見存取級別。

 

事件管理

InfraSuite Device Master將事件級別分成16級,以協助使用者視情況採取適當措施,此外,亦可依據時間、類型、級別和設備查詢事件。InfraSuite Device Master將系統、操作者和設備事件記錄在資料庫中,供使用者查看事件狀態。

 Event Management

 

資料儲存與備份

InfraSuite Device Master將所有歷史事件和資料均儲存於資料庫中,使用者可使用此資料進行分析,此外,亦可依據使用者的偏好自動備份資料庫。

 

系統需求
  1. 伺服器

  2. 硬體
    CPU: > 2 GHz
    記憶體: ≥ 4 G
    可用硬碟空間: 50 G
  3. 軟體
    支援作業系統: Windows 10, Windows Server 2016, 2019, 2022

  4. 客戶端監控程式

  5. 硬體
    CPU: > 2 GHz
    記憶體: ≥ 4 G
  6. 軟體
    支援作業系統: Windows 10, Windows Server 2016, 2019, 2022

  7. 客戶端網頁監控

  8. 硬體
    CPU: > 2 GHz
    記憶體: ≥ 4 G
  9. 軟體
    支援作業系統: Windows 10、Windows Server 2016/2019/2022
    平板作業系統: IOS5.0 以上,Android2.3 以上
    建議瀏覽器: Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge.



檔案下載 訂閱電子報

服務與工具

  • 經銷服務網
  • 快速服務
  • 電源管理軟體專區
  • 影片中心
  • 資料中心虛擬導覽
  • 單相UPS選擇器

獲獎與安規認證

  • Funkschau 2019年度 ICT 產品
  • 2018 Funkschau 讀者選擇獎
  • 2018 資料中心電源供應年度產品
  • 2018年俄羅斯IT通路冠軍
  • 2017 Funkschau 讀者選擇獎
  • Funkschau 2016年度 ICT 產品

下載中心

搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。

聯絡我們

如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問