中央監測站

資料中心安全最佳守護者

台達電子的環境管理與整合方案, 可以統合資料中心內的電力與環境狀況,包含環境溫濕度、火警、煙霧、漏水及門禁等訊息,提供資料中心管理者一個集中監控的絕佳平臺,輕鬆掌握與管理現代化的資料中心。

EnviroStation 可安裝於機櫃中,與選配的環境監測器 (EnviroProbe) 搭配之外,也可以連結各式環境監測裝置,因此能將資料中心內的環境與各種訊息集中,當異常狀況發生時,可根據事件類別、等級來通知管理者,為您的資料中心安全把關。


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

高管理性

  • 可偵測與收集資料中心內的各項關鍵訊息,方便管理
  • 透過圖表顯示,達到有效管理
  • 即時的事件通知,縮短管理人員的反應時間,提高整體運行效率
  • 可設定管理者密碼保護
  • 透過 SNMP,可輕鬆整合於企業的任何管理系統
 

高便利性

  • 搭配 InfraSuite Manager 管理軟體,可於遠端監控中心,輕鬆掌握資料中心的各種狀況
  • 透過網路瀏覽器,可以在任何地方快速檢視
 

高彈性

  • 可接收不同廠牌的數位或類比格式訊號
  • 可依實際需求,自行定義每個警示的臨界值
 
技術規格
  1. 型號: EMS2000

  2. 輸入
  3. 額定電壓: 100~240 Vac, 1.2 A (最大), 50/60 Hz
  4. 數位輸入 (4 個)
    濕接點訊號: 警報電壓 5~24Vdc, 1~9 mA
    乾接點訊號: 開路或閉路
  5. Sensor Hub (8 個)
    使用標準網路線(RJ45)連接感測裝置 (煙霧、火警、門禁…等)數位輸入訊號; 單埠限制: 0.6 A, 包裝內附8個配線轉接器 (RJ45 - 6 pins)可提供: + 12 V (最大0.8A) 或 + 24 V (最大 1.0 A) 電源
    第 (1) 與 (2) 埠, 可做電源供應控制, 設定電源的供應與否
  6. 類比輸入 (2 個)
    輸入電壓: 0~10 Vdc
    輸入電流: 4~20 mA
  7. 電阻式溫度偵測 (1 個)
    適用: 2 線或 3 線電阻式
    範圍: 0~50°C
    準確度: ± 1°C (使用 3 線 PT100)
  8. 漏水偵測 (1 個)
    偵測電壓 < 1 V

  9. 輸出
  10. Relay輸出 (2 個)
    26 Vdc (最大), 0.8 A (最大)

  11. 通訊
  12. RJ45 (1 個)
    10/100 Base-T (包裝內附 CAT5 網路線)
  13. Delta Bus (1 個)
    + 12 V, 0.8 A (最大), 可以串接多達 16 個台達 EnviroProbe (EMS1000)
  14. RS485 (2 個)
    標準ModBus通訊協定,每一埠可串接16台設備
  15. Console (1 個)
    透過 RJ45 轉 DB9 的 cable (內附) 連接至電腦, 提供一個終端機模式的設定接口

  16. 告警
  17. 警示燈 (1 個)
    包裝內附一個黃色警示燈, 透過 Sensor Hub轉接器連接於 第 (1) 或 (2) 埠,可透過閃光與聲音提醒異常狀況的發生

  18. 環境
  19. 使用溫度: 0~45°C
  20. 儲藏溫度: -20~60°C
  21. 使用相對溼度: 0~90% RH (不結露)

  22. 尺寸 (寬 x 深 x 高): 440 x 157 x 44 mm

  23. 淨重: 2.4 kg

  24. 由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。


通訊協定 Protocol

  • IPv4 / IPv6
  • FTP / SFTP / TFTP
  • DHCP
  • SMTP
  • HTTP / HTTPS
  • SNTP
  • SNMP v1 / v3
  • syslog
  • Telnet / SSH
  • RADIUS


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報