輪胎簾布裁紗機:從半自動到全自動的進化
輪胎簾布裁紗機主要功能是將用於輪胎的紡織強化布料,例如尼龍、聚酯纖維或人造絲等簾紗布,以特定角度裁切後,精準地貼合排列。傳統的流程多採半自動化模式,先用機器裁切簾紗布,再交由人員進行簾紗布的搭接貼合,最後透過機器收料成捲。
然而,面對產品多樣化與生產效率的雙重挑戰,半自動模式已逐漸無法滿足產業需求,企業開始採用全自動解決方案,以提升標準化程度與生產良率,降低人工成本與錯誤風險,藉此強化輪胎製造的核心競爭力。

料件定位
精準快速

手眼校正
彈指之間

無縫整合
無痛升級

快速佈署
彈性操作
高效自動化簾紗布拼接與貼合
簾紗布的材質、寬度、角度、貼合精度是左右輪胎品質與性能的關鍵,在拼接貼合的過程中,任何微小的誤差都可能對最終產品造成嚴重影響。以往仰賴人工操作,難以避免貼合位置的偏移,導致檢驗壓力增加、報廢率升高,進而影響品質控制、產能和成本。
台達定位貼合 VGR 視覺引導機器人方案,整合機器視覺與機器手臂,能準確辨識來料狀態、精準取放與對位、連續穩定地執行貼合步驟,不僅能提升貼合精度與良率,更能有效緩解人工作業帶來的品質控制難題,大幅提升產能並降低營運成本。
料件定位,精準快速
於裁切與貼合兩側機台上分別配置台達 DMV-C 工業攝影機,即時擷取簾紗布的寬度、角度等資訊。搭配 DIAVision 機器視覺平台,可快速設定平移距離、角度偏移等定位參數,實現高效、精準的料件對位,告別肉眼疲勞與人工誤差,提升整體作業速度與穩定性。
手眼校正,彈指之間
DIAVision 機器視覺平台內建的 N 點校正工具 (NPointWithTool),可將影像中的料件特徵對應至機器手臂的實際座標,完成模型訓練與精準對位。只需兩個步驟,即可快速建立物件與機器手臂的空間關係,為接下來每一次的料件定位取放打好基礎,讓視覺系統與機器手臂高度協同運作,精準執行每一次取放。
無縫整合,無痛升級
台達 VGR 系統可與裁紗機中既有的控制裝置無縫串接,生產過程中如遇換料,上位機可直接與台達 VGR 系統進行資料交握與核對,確保來料的正確性以及設備操作的順暢,無須切換專案、免除繁瑣設定,3 秒即可完成取像、對位、取放、貼合動作,大幅提升生產彈性與效率,特別適用於多樣化產品的生產應用。
快速部署,彈性操作
DIAVision Runtime 版本專為多站點、大量部署而設計,提供一致、穩定的執行環境,大幅降低系統整合與測試時間,讓應用可快速複製至不同設備,加速產品導入與上市時程。Runtime 版本亦支援 UI 客製化,採用直覺式圖形化編輯介面,透過拖拉點選方式,輕鬆建立相機與機器手臂的協作流程,無需撰寫程式碼即可完成應用邏輯設定,讓用戶依照現場實際需求打造最合適的操作畫面。
台達定位貼合 VGR 視覺引導機器人方案
透過精準的料件定位、高效的手眼校正以及便捷的整合流程,台達定位貼合 VGR 視覺引導機器人方案協助用戶全面優化簾紗布的貼合拼接流程,助力企業穩定提升良率、產能與製程彈性,實現輪胎製造的智慧化升級。