SNMP IPv6卡

SNMP IPv6卡可將UPS直接連上網路,並透過網路連結提供對單台UPS的管理。支援IPv4/IPv6 以及最普遍的加密協議,例如:HTTPS, SSH, SFTP 等。


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

支援通訊協定

  • 支援SNMPv1, v2c與v3通訊協定,可接受NMS監控也可主動發送Trap封包到目標主機上; 支援IPv4與IPv6
  • Modbus TCP/IP
  • 可透過瀏覽器進行監控和設置
  • 遠端身分認證:SNMP IPv6 card (RADIUS, LDAP); mini SNMP IPv6 card (LDAP, 802.1x)
  • 其他telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTP, WOL, Syslog
  • MIB支援RFC1628和台達專有的UPSv4和UPSv5 MIB
 

管理

  • 排程:執行計畫的UPS電源開關和電池測試
  • 定時開關機:設定UPS開關機時間
  • 定期電池放電測試
  • 智慧斷電並發送電子郵件通知
  • 可選配環境偵測器,用於環境溫濕度監測
 

事件日誌記錄

  • 記錄事件與UPS歷史資料
 

 

技術規格
  1. 型號
  2. SNMP IPv6卡

  3. 部署 
  4. 網路連接: 10/100 M, RJ45接頭
  5. 輸入電源: 12 Vdc
  6. 耗電量: < 2 W
  7. 操作溫度: 0 to 60°C
  8. 操作濕度: 0-90%

  9. 尺寸重量 
  10. 尺寸: 130 x 60 mm
  11. 淨重: 75 g

  12. 執行標準 
  13. 標準: EN 55022 Class A, EN 55024, ICES-003
  14. 安規: FCC Class B, UL
  15. 環境規章: RoHS, REACH